URH - 折叠拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/pull/urh_asmtab.prj},{NB=URHS-100No},{CN=URHS-100},{L1=100},{L=118},{M=M10x1},{LM=14},{H=43.0},{H1=34},{H2=14.0},{A=10},{D=18},{NDM=10.000},{KDM=8.773},{N=1000},{MASS=148},{L1X=66},{R=7},{FP=No},{PPATH=urh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
L1
尺寸 L1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 H1
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
A
直径 A
[mm]
D
直径 D
[mm]
URH-100
URH-100
100
118
M10x1
14
43.0
34
14.0
10
18
URH-120
URH-120
120
138
M10x1
14
43.0
34
14.0
10
18
URH-180
URH-180
180
198
M10x1
14
43.0
34
14.0
10
18
URHS-100
URHS-100
100
118
M10x1
14
43.0
34
14.0
10
18
URHS-120
URHS-120
120
138
M10x1
14
43.0
34
14.0
10
18
URHS-180
URHS-180
180
198
M10x1
14
43.0
34
14.0
10
18
URHS-55
URHS-55
55
67
M6
10
27.5
21
9.5
6
12
URHS-64
URHS-64
64
76
M6
10
27.5
21
9.5
6
12
URHS-88
URHS-88
88
100
M6
10
27.5
21
9.5
6
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表