SRCS - 链式螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
螺钉
SRCS - 链式螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/screw/srcs/srcs_asmtab.prj},{NB=SRCS-100-70-R},{CN1=SRCS-100x70-R},{CN=SRCS-100-70-R},{FUWC=100},{L2=70},{M=M20},{L1=65.0},{L=117.0},{C=15.0},{D=9.6},{B1=27.0},{B2=30},{H=12.0},{LOAD=19200},{MASS=440.0},{PPATH=../srcs/srcs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
FUWC
适用滚子链
ⁿ/ₐ
L2
尺寸 L2
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L1
尺寸 L1
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
C
尺寸 C
[mm]
D
直径 D
[mm]
B1
尺寸 B1
[mm]
B2
尺寸 B2
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
LOAD
容许负载 (N)
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
SRCS-11-10-R
SRCS-11-10-R
11
10
M2.5
9.1
17.2
1.8
1.7
2.4
5
1.6
240
1.8
SRCS-25-18-R
SRCS-25-18-R
25
18
M4
16.5
28.2
3.0
2.4
4.5
7
2.4
680
5.0
SRCS-35-25-R
SRCS-35-25-R
35
25
M6
23.5
40.0
4.5
3.7
7.1
10
3.6
1570
12.0
SRCS-40-33-R
SRCS-40-33-R
40
33
M8
31.0
52.5
6.0
4.0
10.8
13
5.0
2840
30.0
SRCS-50-41-R
SRCS-50-41-R
50
41
M10
39.0
65.0
7.5
5.2
13.5
17
6.0
4510
60.0
SRCS-60-49-R
SRCS-60-49-R
60
49
M12
47.0
78.0
9.0
6.0
17.4
19
7.0
6570
100.0
SRCS-80-60-R
SRCS-80-60-R
80
60
M16
57.0
98.0
12.0
8.0
22.2
24
10.0
12300
210.0
SRCS-100-70-R
SRCS-100-70-R
100
70
M20
65.0
117.0
15.0
9.6
27.0
30
12.0
19200
440.0
SRCS-11-10-L
SRCS-11-10-L
11
10
M2.5
9.1
17.2
1.8
1.7
2.4
5
1.6
240
1.8
SRCS-25-18-L
SRCS-25-18-L
25
18
M4
16.5
28.2
3.0
2.4
4.5
7
2.4
680
5.0
SRCS-35-25-L
SRCS-35-25-L
35
25
M6
23.5
40.0
4.5
3.7
7.1
10
3.6
1570
12.0
SRCS-40-33-L
SRCS-40-33-L
40
33
M8
31.0
52.5
6.0
4.0
10.8
13
5.0
2840
30.0
SRCS-50-41-L
SRCS-50-41-L
50
41
M10
39.0
65.0
7.5
5.2
13.5
17
6.0
4510
60.0
SRCS-60-49-L
SRCS-60-49-L
60
49
M12
47.0
78.0
9.0
6.0
17.4
19
7.0
6570
100.0
SRCS-80-60-L
SRCS-80-60-L
80
60
M16
57.0
98.0
12.0
8.0
22.2
24
10.0
12300
210.0
SRCS-100-70-L
SRCS-100-70-L
100
70
M20
65.0
117.0
15.0
9.6
27.0
30
12.0
19200
440.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表