62-4x - 提转型压缩式门锁
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
闩/铰链
62-压缩式门锁
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/vise_action_latch/62_1/x62_1_asmtab.prj},{NB=62-40-351-3},{CN=62-40-351-3},{MAXT=6},{T1MIN=26},{T1MAX=36},{T2MIN=36},{T2MAX=46},{MASS=195},{PPATH=x62_1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
MAXT
尺寸 t max.
[mm]
T1MIN
尺寸 T1 min.
[mm]
T1MAX
尺寸 T1 max.
[mm]
T2MIN
尺寸 T2 min.
[mm]
T2MAX
尺寸 T2 max.
[mm]
MASS
质量
[g]
62-40-151-3
62-40-151-3
6
6
16
56
66
205
62-40-251-3
62-40-251-3
6
16
26
46
56
200
62-40-351-3
62-40-351-3
6
26
36
36
46
195
62-42-151-3
62-42-151-3
6
6
16
56
66
220
62-42-251-3
62-42-251-3
6
16
26
46
56
215
62-42-351-3
62-42-351-3
6
26
36
36
46
210
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表