XHS
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
膜片型
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/disk_type/xbs_2.0_asmtab.prj},{NB=XHS-34C-5-5},{CN=XHS-34C},{D1D2=5-5},{D1D2X1='5-5','5-6','5-6.35','5-8','5-9.525','5-10','5-11','5-12','5-14','5-15','5-16','6-6','6-6.35','6-8','6-9.525','6-10','6-11','6-12','6-14','6-15','6-16','6.35-6.35','6.35-8','6.35-9.525','6.35-10','6.35-11','6.35-12','6.35-14','6.35-15','6.35-16','8-8','8-9.525','8-10','8-11','8-12','8-14','8-15','8-16','9.525-9.525','9.525-10','9.525-11','9.525-12','9.525-14','9.525-15','9.525-16','10-10','10-11','10-12','10-14','10-15','10-16','11-11','11-12','11-14','11-15','11-16','12-12','12-14','12-15','12-16','14-14','14-15','14-16','15-15','15-16','16-16'},{A=34},{L=12.5},{W=26.5},{F=3.75},{G=13.00},{M=M3},{WT=1.50},{PPATH=../xbs/xbs_2.0_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
G
尺寸
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
WT
螺栓锁紧扭矩
[N*m]
XHS-15C-3-3
XHS-15C
15
7.8
16.5
2.30
5.00
M2
0.45
XHS-19C-3-3
XHS-19C
19
9.2
19.4
2.60
7.00
M2
0.50
XHS-25C-4-4
XHS-25C
25
11.0
23.1
3.30
9.25
M2.5
1.00
XHS-27C-4-4
XHS-27C
27
11.0
23.1
3.30
10.25
M2.5
1.00
XHS-34C-5-5
XHS-34C
34
12.5
26.5
3.75
13.00
M3
1.50
XHS-39C-6-6
XHS-39C
39
15.5
32.8
4.50
14.50
M4
3.50
XHS-44C-8-8
XHS-44C
44
15.5
32.8
4.50
17.00
M4
3.50
XHS-56C-8-8
XHS-56C
56
20.5
43.2
6.00
21.00
M5
8.00
XHS-64C-10-10
XHS-64C
64
24.0
51.2
7.00
25.00
M6
13.00
XHS-79C-14-14
XHS-79C
79
30.0
63.6
8.75
29.00
M8
28.00
XHS-98C-25-25
XHS-98C
98
32.0
69.0
8.70
38.00
M8
28.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表