XGS2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
高减振能力橡胶型
XGT/XGL/XGS2
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/high_gain_type/xgt_xgl_xgs2/xgs_2_c_asmtab.prj},{NB=XGS2-25C-5-6},{CN=XGS2-25C},{D1D2=5-6},{D1D2X1='5-6','5-8','6-6','6-8','6-10','6-11','6-12','6.35-8','6.35-10','8-8','8-10','8-11','8-12','10-10','10-12','12-12'},{A=25},{L=9.5},{W=27},{F=3.25},{G=9.00},{M=M2.5},{WT=1.00},{PPATH=../xgt_xgs/xgt_xgs_2.0_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
G
尺寸
[mm]
E
尺寸
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
WT
螺栓锁紧扭矩
[N*m]
XGS2-15C-3-5
XGS2-15C
15
6.5
18
2.15
5.00
6.0
M1.6
0.25
XGS2-19C-4-5
XGS2-19C
19
7.7
20
2.65
6.50
6.0
M2
0.50
XGS2-25C-5-6
XGS2-25C
25
9.5
27
3.25
9.00
7.0
M2.5
1.00
XGS2-27C-5-6
XGS2-27C
27
9.5
27
3.25
10.00
7.0
M2.5
1.00
XGS2-30C-8-8
XGS2-30C
30
11.0
30
4.00
11.00
9.0
M3
1.50
XGS2-34C-8-8
XGS2-34C
34
12.0
35
4.00
12.25
9.0
M3
1.50
XGS2-39C-10-10
XGS2-39C
39
15.5
40
4.50
14.50
11.0
M4
2.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表