MOL-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
十字滑块型
MOL
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/oldham_type/mol/mol_c_asmtab.prj},{NB=MOL-25C-6.35-6.35},{CN=MOL-25C},{D1D2=6.35-6.35},{D1D2X1='6.35-6.35','6.35-8','6.35-10','8-8','8-10','10-10'},{A=25},{L=16.5},{W=39.2},{E=11.0},{F=3.8},{G=9.0},{M=M3},{WT=1.5},{PPATH=mol_c/mol_c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
E
直径
[mm]
F
尺寸
[mm]
G
尺寸
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
WT
螺栓锁紧扭矩
[N*m]
MOL-16C-5-5
MOL-16C
16
12.5
29.0
7.0
3.0
5.0
M2.5
1.0
MOL-20C-6-6
MOL-20C
20
14.4
33.8
9.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
MOL-25C-6.35-6.35
MOL-25C
25
16.5
39.2
11.0
3.8
9.0
M3
1.5
MOL-32C-8-8
MOL-32C
32
18.7
44.7
14.5
4.5
11.0
M4
2.5
MOL-40C-12-12
MOL-40C
40
23.0
50.0
17.0
7.0
13.0
M5
4.0
MOL-50C-16-16
MOL-50C
50
27.0
58.2
23.0
8.0
16.0
M6
8.0
MOL-63C-18-18
MOL-63C
63
33.0
70.6
28.0
10.0
21.0
M8
16.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表