MLR-V / MLRS-V
NBK (锅屋百迪株式会社)
联轴器
联轴器
一体刚性型
MLR
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/motion_control_parts/couplicon_mini/rigid_type/mlr/mlr_v_mlrs_v.prj},{NB=MLR-32V-14-14},{CN=MLR-32V},{D1D2=14-14},{A=32},{L=20},{W=40},{F1=4.0},{F2=10.0},{G=11},{M=M3},{WT=1.5},{D1D2X1='14-14','15-15'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
L
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
F1
尺寸
[mm]
F2
尺寸
[mm]
G
尺寸
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
WT
螺栓锁紧扭矩
[N*m]
MLR-16V-6-6
MLR-16V
16
11
22
2.5
5.5
5
M2
0.5
MLR-20V-8-8
MLR-20V
20
12
24
2.5
6.0
7
M2
0.5
MLR-25V-10-10
MLR-25V
25
18
36
4.5
9.0
9
M2.5
1.0
MLR-32V-14-14
MLR-32V
32
20
40
4.0
10.0
11
M3
1.5
MLRS-16V-6-6
MLRS-16V
16
11
22
2.5
5.5
5
M2
0.5
MLRS-20V-8-8
MLRS-20V
20
12
24
2.5
6.0
7
M2
0.5
MLRS-25V-10-10
MLRS-25V
25
18
36
4.5
9.0
9
M2.5
1.0
MLRS-32V-14-14
MLRS-32V
32
20
40
4.0
10.0
11
M3
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表