VFF
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
Tensioner & Idler
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/fhp/vff.prj},{NB=VFF5045-6202W},{CN=VFF5045-6202W},{DF=58},{DE=50},{DA=32},{DB=-},{W=51},{W1=45},{S2=14.5},{VS1X=-},{VS3X=6202×2},{D1=15},{D2=35},{B=22},{CD=VFF5045-6202W},{MASS=0.16},{VS4X=0},{VER=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DF
尺寸Df
[mm]
DE
尺寸De
[mm]
DA
尺寸Da
[mm]
DB
尺寸Db
[mm]
W
尺寸w1
[mm]
W1
尺寸w1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
VS3X
轴承型号
[mm]
D1
尺寸d
[mm]
D2
尺寸D
[mm]
B
尺寸B
[mm]
MASS
重量
[kg]
VFF4015-6200
VFF4015-6200
48
40
27
-
21
15
6
6200×1
10
30
9
0.06
VFF4020-6201
VFF4020-6201
48
40
29
-
26
20
8
6201×1
12
32
10
0.06
VFF4035-6201W
VFF4035-6201W
48
40
29
-
40
35
10
6201×2
12
32
20
0.10
VFF4520-6202
VFF4520-6202
53
45
32
-
26
20
7.5
6202×1
15
35
11
0.08
VFF5025-6201
VFF5025-6201
58
50
29
38
31
25
10.5
6201×1
12
32
10
0.08
VFF5030-6202W
VFF5030-6202W
58
50
32
-
36
30
7
6202×2
15
35
22
0.15
VFF5045-6202W
VFF5045-6202W
58
50
32
-
51
45
14.5
6202×2
15
35
22
0.16
VFF5065-6203W
VFF5065-6203W
58
50
37
-
71
65
23.5
6203×2
17
40
24
0.19
VFF6030-6202W
VFF6030-6202W
68
60
32
41
36
30
7
6202×2
15
35
22
0.16
VFF6515-6201
VFF6515-6201
73
65
29
38
21
15
5.5
6201×1
12
32
10
0.09
VFF7020-6202
VFF7020-6202
80
70
32
42
27
20
8
6202×1
15
35
11
0.11
VFF7030-6202
VFF7030-6202
80
70
32
42
37
30
13
6202×1
15
35
11
0.13
VFF7050-6202W
VFF7050-6202W
80
70
32
42
57
50
17.5
6202×2
15
35
22
0.21
VFF7050-6203W
VFF7050-6203W
80
70
37
47
57
50
16.5
6203×2
17
40
24
0.24
VFF7530-6204
VFF7530-6204
85
75
44
54
37
30
11.5
6204×1
20
47
14
0.19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表