TYPE2
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC 轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_bushing/type2.prj},{NB=4036-70-N},{CN=4036-70-N},{S1=95(85)},{TY=2},{A=112.71},{B=-},{F=168},{L=92},{H=21},{CSS=-},{SSL=-},{QSS=-},{CSSW=-},{SH=M14},{SBL=90},{NSB=3},{CS=22},{CD=4036},{MASS=6.33},{VS4X=3400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
A
尺寸A
[mm]
F
尺寸F
[mm]
L
尺寸L
[mm]
H
尺寸H
[mm]
3526-40-N
3526-40-N
97.38
152
67
19
3526-40-Q
3526-40-Q
97.38
152
67
19
3526-42-N
3526-42-N
97.38
152
67
19
3526-42-Q
3526-42-Q
97.38
152
67
19
3526-45-N
3526-45-N
97.38
152
67
19
3526-45-Q
3526-45-Q
97.38
152
67
19
3526-48-N
3526-48-N
97.38
152
67
19
3526-48-Q
3526-48-Q
97.38
152
67
19
3526-50-N
3526-50-N
97.38
152
67
19
3526-50-Q
3526-50-Q
97.38
152
67
19
3526-55-N
3526-55-N
97.38
152
67
19
3526-55-Q
3526-55-Q
97.38
152
67
19
3526-60-N
3526-60-N
97.38
152
67
19
3526-60-Q
3526-60-Q
97.38
152
67
19
3526-65-N
3526-65-N
97.38
152
67
19
3526-65-Q
3526-65-Q
97.38
152
67
19
3526-70-N
3526-70-N
97.38
152
67
19
3526-70-Q
3526-70-Q
97.38
152
67
19
3526-75-N
3526-75-N
97.38
152
67
19
3526-75-Q
3526-75-Q
97.38
152
67
19
4036-42-N
4036-42-N
112.71
168
92
21
4036-42-Q
4036-42-Q
112.71
168
92
21
4036-45-N
4036-45-N
112.71
168
92
21
4036-45-Q
4036-45-Q
112.71
168
92
21
4036-48-N
4036-48-N
112.71
168
92
21
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表