MBA
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
马达底座
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/motor_base/mba_series_asmtab.prj},{NB=MBA-200L},{IDNR=},{CNSORDERNO=MBA-200L},{UM=kg},{F=305},{E=318},{BF=460},{BE=320},{BN=516},{BM=544},{BH=60},{BZ=4×Ø18},{BG=35},{FD=M16},{S=51.0},{X=100},{K=M16},{M=13.1},{VER=8},{PPATH=mba_series/mba_series_asmtpl.prj},{VERPRA=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
E
[mm]
BF
[mm]
BE
[mm]
BN
[mm]
BM
[mm]
BH
[mm]
BZ
ⁿ/ₐ
BG
[mm]
FD
ⁿ/ₐ
S
[mm]
X
[mm]
K
ⁿ/ₐ
M
质量
[kg]
MBA-112M
MBA-112M
140
190
230
190
263
293
40
4×Ø12
20
M10
29.5
50
M10
3.5
MBA-132S
MBA-132S
140
216
240
220
270
357
45
4×Ø12
23
M10
29.5
60
M12
4.4
MBA-132M
MBA-132M
178
216
280
220
310
357
45
4×Ø12
23
M10
29.5
60
M12
4.5
MBA-160M
MBA-160M
210
254
330
250
370
420
50
4×Ø16
25
M12
38.5
70
M12
5.8
MBA-160L
MBA-160L
254
254
370
250
410
420
50
4×Ø16
25
M12
38.5
70
M12
6.2
MBA-180M
MBA-180M
241
279
370
280
420
477
55
4×Ø16
28
M12
43.0
80
M16
7.9
MBA-180L
MBA-180L
279
279
410
280
460
477
55
4×Ø16
28
M12
43.0
80
M16
8.4
MBA-200L
MBA-200L
305
318
460
320
516
544
60
4×Ø18
35
M16
51.0
100
M16
13.1
MBA-225S
MBA-225S
(286)
356
120
360
170
586
70
4×Ø18
35
M16
52.0
100
M20
20.6
MBA-112M-L
MBA-112M-L
140
190
230
190
263
293
40
4×Ø12
20
M10
29.5
50
M10
3.5
MBA-132S-L
MBA-132S-L
140
216
240
220
270
357
45
4×Ø12
23
M10
29.5
60
M12
4.4
MBA-132M-L
MBA-132M-L
178
216
280
220
310
357
45
4×Ø12
23
M10
29.5
60
M12
4.5
MBA-160M-L
MBA-160M-L
210
254
330
250
370
420
50
4×Ø16
25
M12
38.5
70
M12
5.8
MBA-160L-L
MBA-160L-L
254
254
370
250
410
420
50
4×Ø16
25
M12
38.5
70
M12
6.2
MBA-180M-L
MBA-180M-L
241
279
370
280
420
477
55
4×Ø16
28
M12
43.0
80
M16
7.9
MBA-180L-L
MBA-180L-L
279
279
410
280
460
477
55
4×Ø16
28
M12
43.0
80
M16
8.4
MBA-200L-L
MBA-200L-L
305
318
460
320
516
544
60
4×Ø18
35
M16
51.0
100
M16
13.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表