APR-AKS - 高性能缓冲器 - 低成本型
NBK (锅屋百迪株式会社)
powerstop
APR-AKS
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/stossdaempfer/apr_aks/apr_aks_asmtab.prj},{NB=APR-M14-1.5-H-AKS0120.8},{CN=APR-M14-1.5-H-AKS},{EPH=20},{EPS=35000},{S=12.0},{AGEMIN=0.2},{AGEMAX=1.2},{EFMMIN=32},{EFMMAX=1550},{RUZ=0.2},{RUKMIN=4},{RUKMAX=8},{STELL=0.0},{MUT1=1},{V1=20.8},{TYP=PowerStop},{M=M14x1.5},{L=66.0},{L1=3.5},{LM=-},{LMX=0},{D=11.0},{D1=0.0},{E=20.5},{W=86.5},{H=8.0},{SW1=17},{D2=-},{SW2=10},{MASS=75},{MM=14},{ST=1.500},{LOG=0.000},{EINDEUT=18},{VER=2},{VER2=5},{A=3.5},{PPATH=apr_aks_asmtpl.prj},{M1=M14x1.5},{L3=66},{L4=3.5},{LM1=-},{D3=11},{D4=-},{E1=20,5},{W1=86,5},{H1=8},{SW3=17},{DD=-},{SW4=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
尺寸
ⁿ/ₐ
L
尺寸
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
LM
尺寸
[mm]
D
尺寸
ⁿ/ₐ
D1
尺寸
[mm]
E
标杆基准位
[mm]
W
尺寸
[mm]
H
尺寸
[mm]
SW1
尺寸
[mm]
D2
尺寸
[mm]
SW2
尺寸
[mm]
MASS
质量
[g]
APR-M8-0.75-S-AKS
APR-M8-0.75-S-AKS
M8x0.75
40.0
2.5
26
5.0
6.8
11.0
51.0
4.0
13
-
6
14
APR-M8-0.75-M-AKS
APR-M8-0.75-M-AKS
M8x0.75
40.0
2.5
26
5.0
6.8
11.0
51.0
4.0
13
-
6
14
APR-M8-0.75-H-AKS
APR-M8-0.75-H-AKS
M8x0.75
40.0
2.5
26
5.0
6.8
11.0
51.0
4.0
13
-
6
14
APR-M8-1-S-AKS
APR-M8-1-S-AKS
M8x1
40.0
2.5
26
5.0
6.8
11.0
51.0
4.0
13
-
6
14
APR-M8-1-M-AKS
APR-M8-1-M-AKS
M8x1
40.0
2.5
26
5.0
6.8
11.0
51.0
4.0
13
-
6
14
APR-M8-1-H-AKS
APR-M8-1-H-AKS
M8x1
40.0
2.5
26
5.0
6.8
11.0
51.0
4.0
13
-
6
14
APR-M10-1-S-AKS
APR-M10-1-S-AKS
M10x1
51.0
2.3
-
8.0
0.0
14.0
65.0
5.0
13
-
8
30
APR-M10-1-M-AKS
APR-M10-1-M-AKS
M10x1
51.0
2.3
-
8.0
0.0
14.0
65.0
5.0
13
-
8
30
APR-M10-1-H-AKS
APR-M10-1-H-AKS
M10x1
51.0
2.3
-
8.0
0.0
14.0
65.0
5.0
13
-
8
30
APR-M12-1-S-AKS
APR-M12-1-S-AKS
M12x1
56.0
2.3
-
10.0
0.0
17.0
73.0
6.0
14
-
8
45
APR-M12-1-M-AKS
APR-M12-1-M-AKS
M12x1
56.0
2.3
-
10.0
0.0
17.0
73.0
6.0
14
-
8
45
APR-M12-1-H-AKS
APR-M12-1-H-AKS
M12x1
56.0
2.3
-
10.0
0.0
17.0
73.0
6.0
14
-
8
45
APR-M14-1-S-AKS
APR-M14-1-S-AKS
M14x1
66.0
3.5
-
11.0
0.0
20.5
86.5
8.0
17
-
10
75
APR-M14-1-M-AKS
APR-M14-1-M-AKS
M14x1
66.0
3.5
-
11.0
0.0
20.5
86.5
8.0
17
-
10
75
APR-M14-1-H-AKS
APR-M14-1-H-AKS
M14x1
66.0
3.5
-
11.0
0.0
20.5
86.5
8.0
17
-
10
75
APR-M14-1.5-S-AKS
APR-M14-1.5-S-AKS
M14x1.5
66.0
3.5
-
11.0
0.0
20.5
86.5
8.0
17
-
10
75
APR-M14-1.5-M-AKS
APR-M14-1.5-M-AKS
M14x1.5
66.0
3.5
-
11.0
0.0
20.5
86.5
8.0
17
-
10
75
APR-M14-1.5-H-AKS
APR-M14-1.5-H-AKS
M14x1.5
66.0
3.5
-
11.0
0.0
20.5
86.5
8.0
17
-
10
75
APR-M20-1.5-S-AKS
APR-M20-1.5-S-AKS
M20x1.5
76.0
3.5
-
17.0
0.0
23.0
99.0
10.0
24
-
14
140
APR-M20-1.5-M-AKS
APR-M20-1.5-M-AKS
M20x1.5
76.0
3.5
-
17.0
0.0
23.0
99.0
10.0
24
-
14
140
APR-M20-1.5-H-AKS
APR-M20-1.5-H-AKS
M20x1.5
76.0
3.5
-
17.0
0.0
23.0
99.0
10.0
24
-
14
140
APR-M25-1.5-S-AKS
APR-M25-1.5-S-AKS
M25x1.5
105.0
4.0
-
22.0
0.0
36.0
141.0
12.0
30
-
19
310
APR-M25-1.5-M-AKS
APR-M25-1.5-M-AKS
M25x1.5
105.0
4.0
-
22.0
0.0
36.0
141.0
12.0
30
-
19
310
APR-M25-1.5-H-AKS
APR-M25-1.5-H-AKS
M25x1.5
105.0
4.0
-
22.0
0.0
36.0
141.0
12.0
30
-
19
310
APR-M27-1.5-S-AKS
APR-M27-1.5-S-AKS
M27x1.5
105.0
4.0
-
22.0
0.0
36.0
141.0
12.0
32
-
19
380
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表