Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Loslagereinheit LLK - passend für Endenbearbeitung Form LLN/LLR
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
lagereinheiten
lagereinheit_fl_ll
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/lagereinheiten/lagereinheit_fl_ll/loslagereinheiten_llk_llr.prj},{NB=Loslagereinheit LLK04},{COGX=0.00},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{GR=LLK04},{TGSKGS=0},{L=46},{B=108},{H=72},{HJS7=39},{B1=68},{H1=61},{P=88},{C1=32.0},{D1=11.2},{D2XT1=M12x20},{D3=40},{TGS=30x6},{KGS=25x05/10/25},{BB1=40},{HH1=11},{T1=20},{D2=12},{TGSD=25},{KGSD=25},{TGSKGSX=0, 'TGS', 1, 'KGS'},{GRX=1, 'LLK01', 2, 'LLK02', 3, 'LLK03', 4, 'LLK04', 5, 'LLK05'},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
COGX
ⁿ/ₐ
COGY
ⁿ/ₐ
COGZ
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
D
Spindel-Ø
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HJS7
H js7
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
C1
[mm]
D1
[mm]
D2XT1
D2xT1
[mm]
D3
[mm]
TGS
ⁿ/ₐ
KGS
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
Loslagereinheit LLK01
0.00
0.00
0.00
LLK01
12
32
62
41
22
38
34
50
24.5
5.6
M6x10
30
-
12x05
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Loslagereinheit LLK02
0.00
0.00
0.00
LLK02
18
37
86
58
32
52
49
68
25.0
9.3
M10x15
30
18x4
16x05/20
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Loslagereinheit LLN02
0.00
0.00
0.00
LLN02
18
37
86
58
32
52
49
68
25.0
9.3
M10x15
30
18x4
16x05/20
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Loslagereinheit LLK03
0.00
0.00
0.00
LLK03
20
42
94
64
34
60
55
77
29.0
9.3
M10x15
32
20x4/24x5
20x05/20/50
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Loslagereinheit LLN03
0.00
0.00
0.00
LLN03
20
42
94
64
34
60
55
77
29.0
9.3
M10x15
32
20x4/24x5
20x05/20/50
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Loslagereinheit LLK04
0.00
0.00
0.00
LLK04
30
46
108
72
39
68
61
88
32.0
11.2
M12x20
40
30x6
25x05/10/25
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Loslagereinheit LLN04
0.00
0.00
0.00
LLN04
30
46
108
72
39
68
61
88
32.0
11.2
M12x20
40
30x6
25x05/10/25
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Loslagereinheit LLK05
0.00
0.00
0.00
LLK05
30
49
112
77
42
70
66
92
32.0
11.2
M12x20
37
32x6
32x05/10
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Loslagereinheit LLN05
0.00
0.00
0.00
LLN05
30
49
112
77
42
70
66
92
32.0
11.2
M12x20
37
36x6
32x05/10
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Loslagereinheit LLR06
0.00
0.00
0.00
LLR06
25
38
126
92
50
84
79
105
19.0
12.6
M14x20
37
36x6
32x10/20/40
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Loslagereinheit LLR07
0.00
0.00
0.00
LLR07
30
38
126
92
50
84
79
105
19.0
12.6
M14x20
40
40x7/40x14P7
40x05/10/20
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Loslagereinheit LLR08
0.00
0.00
0.00
LLR08
40
44
146
112
60
104
97
125
22.0
12.6
M14x20
50
50x8/60x9
50x10/20/63x10
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表