Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
81150-12 - 急停按钮,带壳体,Ø 22.3 mm,带触头模块,M20 线缆密封套
norelem
电动机构
81000 急停按键
急停按键
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/elektromechanik/gruppe_81000/not_halt_taster/81150-12.prj},{NB=81150-12-203210},{GEW=0.0600},{EAN=4059495712987},{XA=55.000},{XB=2.000},{XC=0.800},{BEST=81150-12-203210},{EINBAUD=22.3},{AA=Federkraftklemme},{ANSQS=0,75-2,5},{ABL=8-10},{ANZOE=2},{ANZSL=-},{ANZDMMM=2.5},{BLOCKSK=ja},{BL=nein},{DGW=<100},{ENTR=Rechts/Linksdrehung},{KST=5},{KSP=24},{LTEF=M20 ausbrechbar},{PZ=<10},{SUE=nein},{SCHALTST=ja},{SA=IP65/IP67},{SKL=II Schutzisolierung},{UELS=ja},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85371091},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
EINBAUD
安装-Ø
[mm]
AA
连接方式
ⁿ/ₐ
ANSQS
导线截面 max.
[mm²]
ABL
剥线长度
[mm]
ANZOE
常闭数量
ⁿ/ₐ
ANZSL
常开数量
ⁿ/ₐ
ANZDMMM
锁紧扭矩 安装螺母
[Nm]
BLOCKSK
阻挡保护项圈
ⁿ/ₐ
BL
可照明
ⁿ/ₐ
DGW
电阻
[mOhm]
ENTR
解锁
ⁿ/ₐ
KST
Kontaktstrom min.
[mA]
KSP
接触电压
[V]
LTEF
电缆入口
ⁿ/ₐ
PZ
颤动延续时间 ms
[ms]
SUE
自我监控
ⁿ/ₐ
SCHALTST
开关位置指示器
ⁿ/ₐ
SA
防护级别
ⁿ/ₐ
SKL
防护等级
ⁿ/ₐ
UELS
超列表安全
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
81150-12-203210
81150-12-203210
22.3
弹簧式接线端子
0,75-2,5
8-10
2
-
2.5
是
否
<100
右转/左转
5
24
M20 破坏型
<10
否
是
IP65/IP67
II 防护绝缘层
是
0.0600
Yes
85371091
4059495712987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
81150-12-213210
81150-12-213210
22.3
弹簧式接线端子
0,75-2,5
8-10
2
1
2.5
是
否
<100
右转/左转
5
24
M20 破坏型
<10
是
是
IP65/IP67
II 防护绝缘层
是
0.0600
Yes
85371091
4059495712994
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表