Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
85000 - 步进电机
norelem
电动机构
85000 步进电机 升降柱
步进电机
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/elektromechanik/gruppe_85000/schrittmotoren/85000.prj},{NB=85000-170043},{A=31.00},{B=42.0},{D=5.00},{D1=22.0},{E=4.5},{L=47.0},{L1=20.0},{L2=0.9},{L3=2.0},{L4=15},{S=0},{NSP=5.6},{GEW=0.3302},{EAN=4059495507880},{TYP=1},{TYP1=1},{XA=5.000},{XB=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{XE=34.000},{XF=4.000},{XG=0.300},{XH=6.500},{BEST=85000-170043},{GR=NEMA 17},{D2=M3 x 4.5},{MHHALTEM=0.43},{PSTROM=1.7},{PWSTAND=1.65},{INK=2.8},{TRAG=0.068},{SWI=1.8},{ANZLZ=4},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85011040},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
E
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
S
高度
[mm]
NSP
额定电压 VDC
[mm]
MHHALTEM
保持转矩 Nm
[Nm]
PSTROM
相电流 A
[A]
PWSTAND
相电阻 Ohm
[Ohm]
INK
电感 mH
ⁿ/ₐ
TRAG
惯性矩
[kgcm3]
SWI
间距角 °
[�]
ANZLZ
No. of
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
85000-170043
85000-170043
NEMA 17
31.00
42.0
5.00
22.0
M3 x 4.5
4.5
47.0
20.0
0.9
2.0
15
0
5.6
0.43
1.7
1.65
2.8
0.068
1.8
4
0.3302
Yes
85011040
4059495507880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
85000-230180
85000-230180
NEMA 23
47.14
57.4
6.35
38.1
Ø 5.1
5.8
76.5
20.6
0.0
1.6
15
5
6.0
1.8
3
1
3.6
0.48
1.8
4
1.0260
Yes
85011040
4059495507897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
85000-340820
85000-340820
NEMA 34
69.60
86.0
14.00
73.0
Ø 6.5
13.0
112.0
37.0
0.0
1.6
25
9
6.2
8.2
6
0.52
4.8
3.2
1.8
4
3.7000
Yes
85011040
4059495507903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表