Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02341 - 支撑元件通过液压方式拧入 单作用,带有弹簧复位
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
支撑块
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/abstuetzelemente/02341_asmtab.prj},{NB=02341-1608230610},{DK=16},{S=8},{H=72.5},{H1=55.5},{H2=9.5},{H3=10},{H4=6},{H5=10},{D=28.2},{SW=24},{SW1=13},{SW2=17},{GEW=0.2713},{EAN=4059495773827},{TYP=0.0},{XA=0.000},{BEST=02341-160823061},{ANSCHLUSS=gebohrte Kanäle},{FORM=A},{FORM1=Anlegen per Hydraulik},{G=M30X1,5},{F1=10},{F2=23},{VOLS=25},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84122100},{FILTER=NORELEM},{IMPERIAL=},{PPATH=02341_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
Anschlussart
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORM1
样式
ⁿ/ₐ
DK
活塞直径
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
D
直径
ⁿ/ₐ
G
螺纹
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
F1
弹簧力
ⁿ/ₐ
F2
弹簧弹力
ⁿ/ₐ
VOLS
体积流量
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
02341-160823061
02341-160823061
钻孔通道
A
采用液压方式
16
8
72.5
55.5
9.5
10
6
10
28.2
M30X1,5
24
13
17
10
23
25
0.2713
Yes
84122100
4059495773827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02341-160823062
02341-160823062
钻孔通道
B
采用弹簧方式
16
8
80.5
55.5
9.5
10
6
10
28.2
M30X1,5
24
13
17
8
13
-
0.2741
Yes
84122100
4059495773810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表