Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02110 - 铰接底脚
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
定位支脚
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/positionsfuesse/02110.prj},{NB=02110-08},{BEST=02110-08},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{D=16},{D1=M 8},{H=21.0},{H1=9.0},{H2=4.0},{SW=13},{F=4.15},{GEW=0.0230},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495013374},{NDM=8.000},{NDM1=0.0000},{TYP=1},{TYP1=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
F
最大力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
02110-05
02110-05
13
M 5
16.5
6.5
4.0
10
1.62
0.0119
Yes
84662080
4059495013350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02110-06
02110-06
13
M 6
16.5
8.5
4.0
10
2.33
0.0112
Yes
84662080
4059495013367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02110-08
02110-08
16
M 8
21.0
9.0
4.0
13
4.15
0.0230
Yes
84662080
4059495013374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02110-10
02110-10
19
M 10
23.0
10.0
4.5
17
6.48
0.0347
Yes
84662080
4059495013381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02110-12
02110-12
22
M 12
25.5
12.0
4.7
19
8.32
0.0518
Yes
84662080
4059495013398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02110-16
02110-16
25
M 16
29.5
14.0
5.0
24
12.94
0.0723
Yes
84662080
4059495013404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02110-20
02110-20
32
M 20
36.0
18.0
8.5
30
21
0.1393
Yes
84662080
4059495013411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表