Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02035-10 - 延长件
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
加长件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/verlaengerungen/02035-10.prj},{NB=02035-10-208060},{BEST=02035-10-208060},{D1=M8},{E=15.0},{L=60},{T=12},{SW=13},{GEW=0.0554},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495424682},{TYP=2.000},{XA=18.000},{NDM=8.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
E
对角线
[mm]
L
长度
[mm]
T
高度
[mm]
SW
把手型号
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
02035-10-205025
02035-10-205025
M5
9.2
25
8
8
0.0075
Yes
73181600
4059495424569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-205030
02035-10-205030
M5
9.2
30
8
8
0.0096
Yes
73181600
4059495424576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-205035
02035-10-205035
M5
9.2
35
8
8
0.0117
Yes
73181600
4059495424583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-206030
02035-10-206030
M6
11.5
30
9
10
0.0148
Yes
73181600
4059495424590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-206035
02035-10-206035
M6
11.5
35
9
10
0.0182
Yes
73181600
4059495424606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-206040
02035-10-206040
M6
11.5
40
9
10
0.0215
Yes
73181600
4059495424613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-206050
02035-10-206050
M6
11.5
50
9
10
0.0281
Yes
73181600
4059495424620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-206060
02035-10-206060
M6
11.5
60
9
10
0.0349
Yes
73181600
4059495424637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-208030
02035-10-208030
M8
15.0
30
12
13
0.0238
Yes
73181600
4059495424644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-208035
02035-10-208035
M8
15.0
35
12
13
0.0281
Yes
73181600
4059495424651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-208040
02035-10-208040
M8
15.0
40
12
13
0.0329
Yes
73181600
4059495424668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-208050
02035-10-208050
M8
15.0
50
12
13
0.0441
Yes
73181600
4059495424675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-208060
02035-10-208060
M8
15.0
60
12
13
0.0554
Yes
73181600
4059495424682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-208090
02035-10-208090
M8
15.0
90
12
13
0.0896
Yes
73181600
4059495424699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-210040
02035-10-210040
M10
18.5
40
15
16
0.0480
Yes
73181600
4059495424705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-210045
02035-10-210045
M10
18.5
45
15
16
0.0541
Yes
73181600
4059495424712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-210055
02035-10-210055
M10
18.5
55
15
16
0.0707
Yes
73181600
4059495424729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-210065
02035-10-210065
M10
18.5
65
15
16
0.0879
Yes
73181600
4059495424736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-210095
02035-10-210095
M10
18.5
95
15
16
0.1390
Yes
73181600
4059495424743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-210115
02035-10-210115
M10
18.5
115
15
16
0.1738
Yes
73181600
4059495424750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-212040
02035-10-212040
M12
20.8
40
18
18
0.0566
Yes
73181600
4059495424767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-212045
02035-10-212045
M12
20.8
45
18
18
0.0642
Yes
73181600
4059495424774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-212055
02035-10-212055
M12
20.8
55
18
18
0.0795
Yes
73181600
4059495424781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-212065
02035-10-212065
M12
20.8
65
18
18
0.1016
Yes
73181600
4059495424798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02035-10-212095
02035-10-212095
M12
20.8
95
18
18
0.1668
Yes
73181600
4059495424804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表