Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03092 - 锁紧柱塞
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03092.prj},{NB=03092-01516_(ENTSPANNT_E)},{D=16},{L=80},{L1=32},{L2=18},{L3=14.0},{L4=28},{H=16.0},{SW1=27},{F=3.2},{GEW=0.1970},{EAN=4059495024257},{TAB1=1},{TAB2=2},{TAB3=1},{ST=2.000},{NDM=24},{NDM2=0.0000},{TYP4=1},{NDM1=10.000},{XA=0.000},{XB=0.000},{BEST=03092-01516},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=Arretierstift gehärtet},{FORM=E},{AUSF=mit Gewindezapfen, ohne Kontermutter},{TYP=E},{D1=M 24 x 2},{D2=M 10},{SW2=0},{F1=20},{F2=46},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
H
高度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
ⁿ/ₐ
F
倒角 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03092-1903
03092-1903
钢制
硬化处理顶销
E
带顶销,无锁紧螺母
3
M 6 x 0.75
M 2
24
12
5
3.5
10
3.5
8
0
0.8
4.5
10
0.0039
Yes
73181900
4059495024783
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-1004
03092-1004
钢制
硬化处理顶销
E
带顶销,无锁紧螺母
4
M 8 x 1
M 3
32
15
6
7.0
13
4.0
10
0
1.0
6
12
0.0084
Yes
73181900
4059495024455
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-1105
03092-1105
钢制
硬化处理顶销
E
带顶销,无锁紧螺母
5
M 10 x 1
M 4
37
17
7
8.0
15
5.0
13
0
1.3
5
12
0.0163
Yes
73181900
4059495024479
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-1206
03092-1206
钢制
硬化处理顶销
E
带顶销,无锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
M 6
42
20
8
8.0
17
6.0
14
0
1.8
6
14
0.0251
Yes
73181900
4059495024561
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-1308
03092-1308
钢制
硬化处理顶销
E
带顶销,无锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
M 8
56
26
10
12.0
23
8.0
19
0
2.3
15
35
0.0597
Yes
73181900
4059495024653
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-1410
03092-1410
钢制
硬化处理顶销
E
带顶销,无锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
M 8
62
28
12
12.0
25
10.0
22
0
2.8
15
34
0.1032
Yes
73181900
4059495024714
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-1412
03092-1412
钢制
硬化处理顶销
E
带顶销,无锁紧螺母
12
M 20 x 1,5
M 8
66
28
12
12.0
25
12.0
22
0
2.8
15
39
0.1049
Yes
73181900
4059495024738
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-1516
03092-1516
钢制
硬化处理顶销
E
带顶销,无锁紧螺母
16
M 24 x 2
M 10
80
32
18
14.0
28
16.0
27
0
3.2
20
46
0.1981
Yes
73181900
4059495024776
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-2903
03092-2903
钢制
硬化处理顶销
F
带顶销,带锁紧螺母
3
M 6 x 0.75
M 2
24
12
5
3.5
10
3.5
8
10
0.8
4.5
10
0.0052
Yes
73181900
4059495024868
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-2004
03092-2004
钢制
硬化处理顶销
F
带顶销,带锁紧螺母
4
M 8 x 1
M 3
32
15
6
7.0
13
4.0
10
13
1.0
6
12
0.0112
Yes
73181900
4059495024790
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-2105
03092-2105
钢制
硬化处理顶销
F
带顶销,带锁紧螺母
5
M 10 x 1
M 4
37
17
7
8.0
15
5.0
13
17
1.3
5
12
0.0225
Yes
73181900
4059495024806
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-2206
03092-2206
钢制
硬化处理顶销
F
带顶销,带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
M 6
42
20
8
8.0
17
6.0
14
19
1.8
6
14
0.0331
Yes
73181900
4059495024813
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-2308
03092-2308
钢制
硬化处理顶销
F
带顶销,带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
M 8
56
26
10
12.0
23
8.0
19
24
2.3
15
35
0.0775
Yes
73181900
4059495024820
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-2410
03092-2410
钢制
硬化处理顶销
F
带顶销,带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
M 8
62
28
12
12.0
25
10.0
22
30
2.8
15
34
0.1354
Yes
73181900
4059495024837
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-2412
03092-2412
钢制
硬化处理顶销
F
带顶销,带锁紧螺母
12
M 20 x 1,5
M 8
66
28
12
12.0
25
12.0
22
30
2.8
15
39
0.1369
Yes
73181900
4059495024844
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-2516
03092-2516
钢制
硬化处理顶销
F
带顶销,带锁紧螺母
16
M 24 x 2
M 10
80
32
18
14.0
28
16.0
27
36
3.2
20
46
0.2558
Yes
73181900
4059495024851
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-01903
03092-01903
不锈钢
硬化处理顶销
E
带顶销,无锁紧螺母
3
M 6 x 0.75
M 2
24
12
5
3.5
10
3.5
8
0
0.8
4.5
10
0.0039
Yes
73181900
4059495024264
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-01004
03092-01004
不锈钢
硬化处理顶销
E
带顶销,无锁紧螺母
4
M 8 x 1
M 3
32
15
6
7.0
13
4.0
10
13
1.0
6
12
0.0085
Yes
73181900
4059495024196
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-01105
03092-01105
不锈钢
硬化处理顶销
E
带顶销,无锁紧螺母
5
M 10 x 1
M 4
37
17
7
8.0
15
5.0
13
17
1.3
5
12
0.0164
Yes
73181900
4059495024202
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-01206
03092-01206
不锈钢
硬化处理顶销
E
带顶销,无锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
M 6
42
20
8
8.0
17
6.0
14
19
1.8
6
14
0.0242
Yes
73181900
4059495024219
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-01308
03092-01308
不锈钢
硬化处理顶销
E
带顶销,无锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
M 8
56
26
10
12.0
23
8.0
19
24
2.3
15
35
0.0601
Yes
73181900
4059495024226
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-01410
03092-01410
不锈钢
硬化处理顶销
E
带顶销,无锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
M 8
62
28
12
12.0
25
10.0
22
30
2.8
15
34
0.1042
Yes
73181900
4059495024233
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-01412
03092-01412
不锈钢
硬化处理顶销
E
带顶销,无锁紧螺母
12
M 20 x 1,5
M 8
66
28
12
12.0
25
12.0
22
0
2.8
15
39
0.1048
Yes
73181900
4059495024240
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-01516
03092-01516
不锈钢
硬化处理顶销
E
带顶销,无锁紧螺母
16
M 24 x 2
M 10
80
32
18
14.0
28
16.0
27
0
3.2
20
46
0.1970
Yes
73181900
4059495024257
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-02903
03092-02903
不锈钢
硬化处理顶销
F
带顶销,带锁紧螺母
3
M 6 x 0.75
M 2
24
12
5
3.5
10
3.5
8
10
0.8
4.5
10
0.0052
Yes
73181900
4059495024349
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表