Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03415-05 - 不锈钢球形锁销 可锁定
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/kugelsperrbolzen/03415-05.prj},{NB=03415-05-0022160800},{D=22},{D1=16},{D2=19.0},{D3=20},{L=80},{L1=13.1},{L2=51.2},{L5=93.1},{L6=28},{SW=21},{AUFNAHME=16},{FESTIGKEIT=153},{GEW=0.2300},{EAN=4059495726007},{XA=6.5},{XB=9.7},{XC=6.7},{XD=15.1},{XE=7.0},{XF=10.2},{XG=12.9},{XH=0.8},{XI=0.50},{XJ=0.30},{XK=0.8},{XL=10.2},{XM=8.0},{XN=0.5},{XO=13.0},{XP=2.5},{XQ=18.0},{XR=24.1},{XS=32.2},{XT=23.0},{XU=4.0},{XV=2.2},{XW=4.5},{XX=2.6},{XY=0.0},{XZ=0.0},{XA1=43.5},{XB1=10.0},{XC1=0.0},{XD1=16.4},{XE1=0.8},{XF1=0.00},{XG1=6.40},{XH1=16.00},{XJ1=16.00},{XI1=4.000},{XK1=0.300},{BEST=03415-05-002216080},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{FORMT=mit Griffmulde},{D4=-},{L3=-},{L4=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
Tipo di stampo
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
间距
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
间距
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
AUFNAHME
安装孔 H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
双边剪切力 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03415-05-002208020
03415-05-002208020
不锈钢
A
带扣手
22
8
9.5
20
-
20
7.8
49.2
-
-
27.8
28
21
8
38
0.1900
Yes
73182900
4059495725451
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002208025
03415-05-002208025
不锈钢
A
带扣手
22
8
9.5
20
-
25
7.8
49.2
-
-
32.8
28
21
8
38
0.1910
Yes
73182900
4059495725468
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002208030
03415-05-002208030
不锈钢
A
带扣手
22
8
9.5
20
-
30
7.8
49.2
-
-
37.8
28
21
8
38
0.1920
Yes
73182900
4059495725475
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002208035
03415-05-002208035
不锈钢
A
带扣手
22
8
9.5
20
-
35
7.8
49.2
-
-
42.8
28
21
8
38
0.1930
Yes
73182900
4059495725482
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002208040
03415-05-002208040
不锈钢
A
带扣手
22
8
9.5
20
-
40
7.8
49.2
-
-
47.8
28
21
8
38
0.1940
Yes
73182900
4059495725499
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002208045
03415-05-002208045
不锈钢
A
带扣手
22
8
9.5
20
-
45
7.8
49.2
-
-
52.8
28
21
8
38
0.1950
Yes
73182900
4059495725505
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002208050
03415-05-002208050
不锈钢
A
带扣手
22
8
9.5
20
-
50
7.8
49.2
-
-
57.8
28
21
8
38
0.1960
Yes
73182900
4059495725512
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002210020
03415-05-002210020
不锈钢
A
带扣手
22
10
12.0
20
-
20
8.9
49.2
-
-
28.9
28
21
10
60
0.1970
Yes
73182900
4059495725598
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002210025
03415-05-002210025
不锈钢
A
带扣手
22
10
12.0
20
-
25
8.9
49.2
-
-
33.9
28
21
10
60
0.1980
Yes
73182900
4059495725604
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002210030
03415-05-002210030
不锈钢
A
带扣手
22
10
12.0
20
-
30
8.9
49.2
-
-
38.9
28
21
10
60
0.1990
Yes
73182900
4059495725611
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002210035
03415-05-002210035
不锈钢
A
带扣手
22
10
12.0
20
-
35
8.9
49.2
-
-
43.9
28
21
10
60
0.2000
Yes
73182900
4059495725628
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002210040
03415-05-002210040
不锈钢
A
带扣手
22
10
12.0
20
-
40
8.9
49.2
-
-
48.9
28
21
10
60
0.2010
Yes
73182900
4059495725635
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002210045
03415-05-002210045
不锈钢
A
带扣手
22
10
12.0
20
-
45
8.9
49.2
-
-
53.9
28
21
10
60
0.2020
Yes
73182900
4059495725642
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002210050
03415-05-002210050
不锈钢
A
带扣手
22
10
12.0
20
-
50
8.9
49.2
-
-
58.9
28
21
10
60
0.2030
Yes
73182900
4059495725659
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002210060
03415-05-002210060
不锈钢
A
带扣手
22
10
12.0
20
-
60
8.9
49.2
-
-
68.9
28
21
10
60
0.2040
Yes
73182900
4059495725666
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002212025
03415-05-002212025
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
25
9.9
49.2
-
-
34.9
28
21
12
86
0.2020
Yes
73182900
4059495725758
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002212030
03415-05-002212030
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
30
9.9
49.2
-
-
39.9
28
21
12
86
0.2030
Yes
73182900
4059495725765
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002212035
03415-05-002212035
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
35
9.9
49.2
-
-
44.9
28
21
12
86
0.2040
Yes
73182900
4059495725772
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002212040
03415-05-002212040
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
40
9.9
49.2
-
-
49.9
28
21
12
86
0.2050
Yes
73182900
4059495725789
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002212045
03415-05-002212045
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
45
9.9
49.2
-
-
54.9
28
21
12
86
0.2060
Yes
73182900
4059495725796
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002212050
03415-05-002212050
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
50
9.9
49.2
-
-
59.9
28
21
12
86
0.2070
Yes
73182900
4059495725802
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002212060
03415-05-002212060
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
60
9.9
49.2
-
-
69.9
28
21
12
86
0.2080
Yes
73182900
4059495725819
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002212070
03415-05-002212070
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
70
9.9
49.2
-
-
79.9
28
21
12
86
0.2090
Yes
73182900
4059495725826
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002212080
03415-05-002212080
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
80
9.9
49.2
-
-
89.9
28
21
12
86
0.2100
Yes
73182900
4059495725833
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-05-002216030
03415-05-002216030
不锈钢
A
带扣手
22
16
19.0
20
-
30
13.1
51.2
-
-
43.1
28
21
16
153
0.2230
Yes
73182900
4059495725932
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表