Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03161-20 - 不锈钢定心夹具,气动
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
定位元件和系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/positionierelemente_u_systeme/03161-20_asmtab.prj},{NB=03161-20-161},{B=36},{B1=28},{B2=5},{B3=5},{B4=7.5},{D=20},{D1=16},{D5=4.2},{H=10},{H1=14.7},{H2=11.3},{H3=6},{H4=17.5},{H5=10},{H6=30},{H7=40},{H8=13},{H9=18},{L=40},{L1=22},{L2=18},{L3=8},{HALTEKRAFT=77},{GEW=0.3251},{EAN=4059495705354},{BEST=03161-20-16},{D2=M5},{D3=M3},{D4=M3},{BDRUCK=0,3 - 0,7},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM,KIPP_USA},{INFO=},{PPATH=03161-20_schb.prj},{POS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
B3
间距
[mm]
B4
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
螺纹
[mm]
D4
螺纹
[mm]
D5
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
H7
高度
[mm]
H8
高度
[mm]
H9
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
BDRUCK
工作压力
[Mpa]
HALTEKRAFT
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03161-20-16
03161-20-16
36
28
5
5
7.5
20
16
M5
M3
M3
4.2
10
14.7
11.3
6
17.5
10
30
40
13
18
40
22
18
8
0,3 - 0,7
77
0.3251
Yes
84662080
4059495705354
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表