Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03099-60 - 钢制或不锈钢制定位衬套 带状态传感器
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zubehoer_f_arretierbolzen_sperriegel_kugelsperrb/03099-60_asmtab.prj},{NB=03099-60-4101791},{BEST=03099-60-4101791},{FORM=D},{FORMT=glatt},{MATERIAL=Stahl},{D=10},{D1=17},{D2=0},{D3=3},{H=16},{H1=11.5},{H2=0.0},{H3=4},{L=27},{T=11.5},{T1=0},{SW1=0},{SW2=5},{GEW=0.0360},{BS=Infotext},{MONTAGE=Montageanleitung},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495751627},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=27.000},{TYP1=1},{ZGT=Sensor},{PPATH=03099-60_schb.prj},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体材料
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
间距
[mm]
T
间距
[mm]
T1
间距
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03099-60-1031011
03099-60-1031011
A
full thread
钢制
3
M10x1
0
3
12
0.0
0.0
4
27
7.0
4
3
5
0.0220
Yes
84662080
4059495751368
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-1041011
03099-60-1041011
A
full thread
钢制
4
M10x1
0
3
12
0.0
0.0
4
27
7.0
4
4
5
0.0220
Yes
84662080
4059495751375
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-1051211
03099-60-1051211
A
full thread
钢制
5
M12x1,5
0
3
15
0.0
0.0
4
27
11.0
4
5
5
0.0250
Yes
84662080
4059495751382
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-1061211
03099-60-1061211
A
full thread
钢制
6
M12x1,5
0
3
15
0.0
0.0
4
27
11.0
4
6
5
0.0250
Yes
84662080
4059495751399
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-1081611
03099-60-1081611
A
full thread
钢制
8
M16x1,5
0
3
20
0.0
0.0
4
27
15.5
6
8
5
0.0350
Yes
84662080
4059495751405
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-1101611
03099-60-1101611
A
full thread
钢制
10
M16x1,5
0
3
20
0.0
0.0
4
27
15.5
6
10
5
0.0330
Yes
84662080
4059495751412
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-1122011
03099-60-1122011
A
full thread
钢制
12
M20x1,5
0
3
25
0.0
0.0
4
27
19.0
6
12
5
0.0510
Yes
84662080
4059495751429
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-1162411
03099-60-1162411
A
full thread
钢制
16
M24x2
0
3
32
0.0
0.0
4
27
25.0
8
16
5
0.0860
Yes
84662080
4059495751436
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-2031011
03099-60-2031011
B
带螺纹和套圈
钢制
3
M10x1
0
3
15
12.0
10.5
4
27
7.0
0
11
5
0.0240
Yes
84662080
4059495751443
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-2041011
03099-60-2041011
B
带螺纹和套圈
钢制
4
M10x1
0
3
15
12.0
10.5
4
27
7.0
0
11
5
0.0240
Yes
84662080
4059495751450
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-2051211
03099-60-2051211
B
带螺纹和套圈
钢制
5
M12x1,5
0
3
15
12.0
10.5
4
27
11.0
0
13
5
0.0260
Yes
84662080
4059495751467
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-2061211
03099-60-2061211
B
带螺纹和套圈
钢制
6
M12x1,5
0
3
15
12.0
10.5
4
27
11.0
0
13
5
0.0260
Yes
84662080
4059495751474
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-2081611
03099-60-2081611
B
带螺纹和套圈
钢制
8
M16x1,5
0
3
20
15.0
13.5
4
27
15.5
0
17
5
0.0380
Yes
84662080
4059495751481
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-2101611
03099-60-2101611
B
带螺纹和套圈
钢制
10
M16x1,5
0
3
20
15.0
13.5
4
27
15.5
0
17
5
0.0360
Yes
84662080
4059495751498
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-2122011
03099-60-2122011
B
带螺纹和套圈
钢制
12
M20x1,5
0
3
25
20.0
18.5
4
27
19.0
0
22
5
0.0580
Yes
84662080
4059495751504
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-2162411
03099-60-2162411
B
带螺纹和套圈
钢制
16
M24x2
0
3
32
27.0
25.5
4
27
25.0
0
27
5
0.0970
Yes
84662080
4059495751511
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-3041211
03099-60-3041211
C
带螺纹和启动锥
钢制
4
M12x1,5
19
3
16
12.0
10.5
4
27
11.0
4
4
5
0.0300
Yes
84662080
4059495751528
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-3051211
03099-60-3051211
C
带螺纹和启动锥
钢制
5
M12x1,5
19
3
16
12.0
10.5
4
27
11.0
4
5
5
0.0290
Yes
84662080
4059495751535
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-3061211
03099-60-3061211
C
带螺纹和启动锥
钢制
6
M12x1,5
19
3
16
12.0
10.5
4
27
11.0
4
6
5
0.0280
Yes
84662080
4059495751542
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-3081611
03099-60-3081611
C
带螺纹和启动锥
钢制
8
M16x1,5
26
3
20
15.0
13.5
4
27
15.5
6
8
5
0.0400
Yes
84662080
4059495751559
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-3101611
03099-60-3101611
C
带螺纹和启动锥
钢制
10
M16x1,5
26
3
20
15.0
13.5
4
27
15.5
6
10
5
0.0390
Yes
84662080
4059495751566
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-4030891
03099-60-4030891
D
光滑
钢制
3
8
0
3
10
6.0
0.0
4
27
5.0
0
0
5
0.0220
Yes
84662080
4059495751573
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-4040891
03099-60-4040891
D
光滑
钢制
4
8
0
3
10
6.0
0.0
4
27
5.0
0
0
5
0.0210
Yes
84662080
4059495751580
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-4050891
03099-60-4050891
D
光滑
钢制
5
8
0
3
10
6.0
0.0
4
27
6.0
0
0
5
0.0200
Yes
84662080
4059495751597
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-60-4061091
03099-60-4061091
D
光滑
钢制
6
10
0
3
11
7.0
0.0
4
27
7.0
0
0
5
0.0220
Yes
84662080
4059495751603
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表