Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05350 - 水平压紧式气动夹钳,重型
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
气动夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/pneumatikspanner/05350_asmtab.prj},{NB=05350-04 (GESCHLOSSEN)},{A=15},{B=82},{C=52},{D=11},{E=54},{F=20},{G=70},{H=57},{I=30},{K=10.0},{L=77.0},{M=90},{N=109},{P=6.2},{S=47.0},{T=284},{U=35.5},{V=82},{W=16},{X=40},{Y=80},{Z=27},{HOEHE=122},{LAENGE=380},{F1=6},{F2=9},{F3=1.5},{F4=2.2},{F5=0.75},{VL=1.0},{GEW=4.3800},{EAN=4059495052694},{U1=35.000},{S2=30.000},{D1X=43.000},{D2X=13.000},{D1Y=70.000},{D2Y=40.000},{ZQ=48.000},{ZL=58.100},{ZL1=4.350},{ZL2=142.400},{ZL3=9.000},{DW2=15.300},{GR=1.000},{RN=9.728},{RND=11.450},{RS1=13.750},{RS2=9.000},{NDM=12},{SW=18},{BEST=05350-04},{O=M 12 x 1.25},{R=G 1/8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM},{PPATH=05350_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
长度
[mm]
C
长度
[mm]
D
直径
[mm]
E
长度
[mm]
F
长度
[mm]
G
间距
[mm]
H
高度
[mm]
I
高度
[mm]
K
间距
[mm]
L
长度
[mm]
M
长度
[mm]
N
长度
[mm]
O
螺纹直径
ⁿ/ₐ
P
直径
[mm]
R
压缩空气接口
ⁿ/ₐ
S
间距
[mm]
T
长度
[mm]
U
高度
[mm]
V
宽度
[mm]
W
直径
[mm]
X
直径
[mm]
Y
气缸行程
[mm]
Z
间距
[mm]
HOEHE
总高度
[mm]
LAENGE
总长度
[mm]
F1
夹持力 1
[kN]
F2
夹持力 2
[kN]
F3
夹持力 3
[kN]
F4
夹持力 4
[kN]
F5
夹持力 5
[kN]
VL
6 bar 下每次往返动作的耗气量,单位 dm3
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05350-04
05350-04
15
82
52
11
54
20
70
57
30
10.0
77.0
90
109
M 12 x 1.25
6.2
G 1/8
47.0
284
35.5
82
16
40
80
27
122
380
6
9
1.5
2.2
0.75
1.0
4.3800
Yes
84798994
4059495052694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05350-06
05350-06
20
90
55
11
60
21
83
61
40
11.0
85.0
105
129
M 16 x 1.5
8.2
G 1/4
52.5
328
40.0
100
16
50
100
26
147
435
12
18
2.5
3.5
1.00
1.8
8.0900
Yes
84798994
4059495052700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05350-08
05350-08
30
128
80
13
95
22
111
86
60
12.5
112.5
135
176
M 16 x 1.5
13.2
G 1/4
69.5
392
54.0
123
20
63
120
40
196
540
20
30
4.0
6.0
1.80
4.3
17.0400
Yes
84798994
4059495052717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表