Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06263 - 手轮,带转动手柄
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handraeder/06263_asmtab.prj},{NB=06263-416016056},{GR=4},{DX=16.000},{NDM=8.000},{D=45},{D1=160},{D3=25},{D4=25},{A=62.0},{A1=5.6},{H=28.0},{L=143.0},{L1=18.5},{L2=82.5},{L3=63.8},{B3=5},{T=18.3},{GEW=0.6360},{EAN=4059495080598},{XD=16.000},{XE=12.000},{TYP=2.000},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=1},{GH=29.0},{GGD1=25.000},{GGD2=18.000},{GGL=70.500},{GGL1=25.000},{GGL2=13.000},{GGSW=15.000},{XA=12.000},{XB=0.000},{XC=7.500},{NDM1=6.000},{TYP2=40},{BEST=06263-416016056},{MATERIALK=Stahl},{AUSF=Nabe mit Nut},{AUSF1=mit Querbohrung},{D2=16},{D5=M8},{D7=M6},{H2=7,5},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIALK
组件
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
螺纹
ⁿ/ₐ
D7
螺纹
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H2
间距
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
高度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B3
毂槽宽度 P9
[mm]
T
毂槽深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06263-108008
06263-108008
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1130
Yes
39269099
4059495080215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-108010
06263-108010
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1100
Yes
39269099
4059495080253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-108012
06263-108012
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1072
Yes
39269099
4059495080291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-210010
06263-210010
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1779
Yes
39269099
4059495080338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-210012
06263-210012
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1745
Yes
39269099
4059495080376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-312512
06263-312512
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
49.1
52.1
0
0.0
0.3509
Yes
39269099
4059495080413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-312514
06263-312514
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
0
0.0
0.3474
Yes
39269099
4059495080451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-312516
06263-312516
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
0
0.0
0.3348
Yes
39269099
4059495080499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-416014
06263-416014
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
0
0.0
0.6144
Yes
39269099
4059495080536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-416016
06263-416016
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
0
0.0
0.6092
Yes
39269099
4059495080574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-10800802
06263-10800802
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
2
9.0
0.1120
Yes
39269099
4059495080222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-10801003
06263-10801003
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
3
11.4
0.1100
Yes
39269099
4059495080260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-10801204
06263-10801204
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
4
13.8
0.1064
Yes
39269099
4059495080307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-21001003
06263-21001003
Stahl
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
3
11.4
0.1780
Yes
39269099
4059495080345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-21001204
06263-21001204
Stahl
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
-
38.0
3.0
20.1
-
90.2
13.0
49.1
43.5
4
13.8
0.1740
Yes
39269099
4059495080383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-31251204
06263-31251204
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
49.1
52.1
4
13.8
0.3488
Yes
39269099
4059495080420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-31251405
06263-31251405
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
5
16.3
0.3425
Yes
39269099
4059495080468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-31251605
06263-31251605
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
-
47.5
4.0
23.3
-
110.7
18.5
61.4
52.1
5
18.3
0.3384
Yes
39269099
4059495080505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-41601405
06263-41601405
Stahl
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
5
16.3
0.6130
Yes
39269099
4059495080543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-41601605
06263-41601605
Stahl
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
-
62.0
5.6
28.0
-
143.0
18.5
82.5
63.8
5
18.3
0.6044
Yes
39269099
4059495080581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-1080086
06263-1080086
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.0979
Yes
39269099
4059495080246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-1080106
06263-1080106
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1101
Yes
39269099
4059495080284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-1080126
06263-1080126
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1072
Yes
39269099
4059495080321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-2100106
06263-2100106
Stahl
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1798
Yes
39269099
4059495080369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06263-2100126
06263-2100126
Stahl
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
90.2
13.0
49.1
43.5
0
0.0
0.1780
Yes
39269099
4059495080406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表