Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06094 - 滚花旋钮
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/raendelmuttter_schrauben_knoepfe_raeder/06094.prj},{NB=06094-006X10},{D1=15},{D2=11},{D3=13},{H=11.5},{GEW=0.0055},{EAN=4059495057262},{NDM=6.0},{XA=3.0},{XB=0.6},{XC=0.4},{XD=0.5},{XE=0.3},{XF=4.5},{XG=4.3},{XH=10.5},{XI=30.0},{XJ=0.5},{XK=7.6},{XL=0.200},{XM=0.1},{XN=0.0},{XO=0.0},{XP=10.0},{BEST=06094-006X10},{MATERIAL=Bolzen Stahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M6},{T=-},{H1=4.3},{L=10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
T
高度
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
深度
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06094-003
06094-003
黄铜衬套
内螺纹
M3
15
11
13
4.5
11.5
4.3
-
0.0047
Yes
74152900
4059495057118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-004
06094-004
黄铜衬套
内螺纹
M4
15
11
13
6.0
11.5
4.3
-
0.0043
Yes
74152900
4059495057163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-005
06094-005
黄铜衬套
内螺纹
M5
15
11
13
6.0
11.5
4.3
-
0.0040
Yes
74152900
4059495057217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-0003
06094-0003
不锈钢衬套
内螺纹
M3
15
11
13
4.5
11.5
4.3
-
0.0044
Yes
73181600
4059495056920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-0004
06094-0004
不锈钢衬套
内螺纹
M4
15
11
13
6.0
11.5
4.3
-
0.0041
Yes
73181600
4059495056975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-0005
06094-0005
不锈钢衬套
内螺纹
M5
15
11
13
6.0
11.5
4.3
-
0.0038
Yes
73181600
4059495057026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-003X8
06094-003X8
钢制销钉
外螺纹
M3
15
11
13
-
11.5
4.3
8
0.0027
Yes
73181520
4059495057156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-003X10
06094-003X10
钢制销钉
外螺纹
M3
15
11
13
-
11.5
4.3
10
0.0027
Yes
73181520
4059495057125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-003X12
06094-003X12
钢制销钉
外螺纹
M3
15
11
13
-
11.5
4.3
12
0.0029
Yes
73181520
4059495057132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-003X15
06094-003X15
钢制销钉
外螺纹
M3
15
11
13
-
11.5
4.3
15
0.0029
Yes
73181520
4059495057149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-004X8
06094-004X8
钢制销钉
外螺纹
M4
15
11
13
-
11.5
4.3
8
0.0032
Yes
73181520
4059495057200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-004X10
06094-004X10
钢制销钉
外螺纹
M4
15
11
13
-
11.5
4.3
10
0.0034
Yes
73181520
4059495057170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-004X12
06094-004X12
钢制销钉
外螺纹
M4
15
11
13
-
11.5
4.3
12
0.0036
Yes
73181520
4059495057187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-004X15
06094-004X15
钢制销钉
外螺纹
M4
15
11
13
-
11.5
4.3
15
0.0038
Yes
73181520
4059495057194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-005X10
06094-005X10
钢制销钉
外螺纹
M5
15
11
13
-
11.5
4.3
10
0.0043
Yes
73181520
4059495057224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-005X12
06094-005X12
钢制销钉
外螺纹
M5
15
11
13
-
11.5
4.3
12
0.0046
Yes
73181520
4059495057231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-005X15
06094-005X15
钢制销钉
外螺纹
M5
15
11
13
-
11.5
4.3
15
0.0050
Yes
73181520
4059495057248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-005X20
06094-005X20
钢制销钉
外螺纹
M5
15
11
13
-
11.5
4.3
20
0.0055
Yes
73181520
4059495057255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-006X10
06094-006X10
钢制销钉
外螺纹
M6
15
11
13
-
11.5
4.3
10
0.0055
Yes
73181520
4059495057262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-006X15
06094-006X15
钢制销钉
外螺纹
M6
15
11
13
-
11.5
4.3
15
0.0064
Yes
73181520
4059495057279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-006X20
06094-006X20
钢制销钉
外螺纹
M6
15
11
13
-
11.5
4.3
20
0.0072
Yes
73181520
4059495057286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-006X25
06094-006X25
钢制销钉
外螺纹
M6
15
11
13
-
11.5
4.3
25
0.0080
Yes
73181520
4059495057293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-0003X8
06094-0003X8
不锈钢销钉
外螺纹
M3
15
11
13
-
11.5
4.3
8
0.0027
Yes
73181520
4059495056968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-0003X10
06094-0003X10
不锈钢销钉
外螺纹
M3
15
11
13
-
11.5
4.3
10
0.0027
Yes
73181520
4059495056937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06094-0003X12
06094-0003X12
不锈钢销钉
外螺纹
M3
15
11
13
-
11.5
4.3
12
0.0029
Yes
73181520
4059495056944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表