Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06268 - 滚花轮
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/raendelmuttter_schrauben_knoepfe_raeder/06268.prj},{NB=06268-23087},{BEST=06268-23087},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{FORM=H},{AUSF=ohne Querbohrung},{GR=3},{D=8},{D1=63},{D1X=8.000},{D2=22.0},{D3=10},{D4=-},{H=41},{H1=17},{H2=16},{H3=0.0},{L1=25.0},{T=14},{GEW=0.0427},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495083971},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=0.000},{Z=2.000},{TYP=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm / inch]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L1
长度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06268-2106
06268-2106
黑色 RAL 7021
H
无横孔
1
6
40
16.5
10
-
31
13
16
0.0
15.0
10
0.0176
Yes
39269099
4059495083865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-2206
06268-2206
黑色 RAL 7021
H
无横孔
2
6
50
18.0
10
-
36
15
16
0.0
18.5
10
0.0263
Yes
39269099
4059495083902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-2308
06268-2308
黑色 RAL 7021
H
无横孔
3
8
63
22.0
10
-
41
17
16
0.0
25.0
14
0.0426
Yes
39269099
4059495083940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-1106
06268-1106
黑色 RAL 7021
M
带横孔和埋头螺栓
1
6
40
16.5
10
M 4
31
13
16
5.5
15.0
10
0.0177
Yes
39269099
4059495083742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-1206
06268-1206
黑色 RAL 7021
M
带横孔和埋头螺栓
2
6
50
18.0
10
M 4
36
15
16
5.5
18.5
10
0.0263
Yes
39269099
4059495083780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-1308
06268-1308
黑色 RAL 7021
M
带横孔和埋头螺栓
3
8
63
22.0
10
M 4
41
17
16
8.0
25.0
14
0.0426
Yes
39269099
4059495083827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-21065
06268-21065
灰色 RAL 7035
H
无横孔
1
6
40
16.5
10
-
31
13
16
0.0
15.0
10
0.0177
Yes
39269099
4059495083872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-22065
06268-22065
灰色 RAL 7035
H
无横孔
2
6
50
18.0
10
-
36
15
16
0.0
18.5
10
0.0252
Yes
39269099
4059495083919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-23085
06268-23085
灰色 RAL 7035
H
无横孔
3
8
63
22.0
10
-
41
17
16
0.0
25.0
14
0.0425
Yes
39269099
4059495083957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-11065
06268-11065
灰色 RAL 7035
M
带横孔和埋头螺栓
1
6
40
16.5
10
M 4
31
13
16
5.5
15.0
10
0.0177
Yes
39269099
4059495083759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-12065
06268-12065
灰色 RAL 7035
M
带横孔和埋头螺栓
2
6
50
18.0
10
M 4
36
15
16
5.5
18.5
10
0.0265
Yes
39269099
4059495083797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-13085
06268-13085
灰色 RAL 7035
M
带横孔和埋头螺栓
3
8
63
22.0
10
M 4
41
17
16
8.0
25.0
14
0.0438
Yes
39269099
4059495083834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-21066
06268-21066
红色 RAL 3020
H
无横孔
1
6
40
16.5
10
-
31
13
16
0.0
15.0
10
0.0176
Yes
39269099
4059495083889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-22066
06268-22066
红色 RAL 3020
H
无横孔
2
6
50
18.0
10
-
36
15
16
0.0
18.5
10
0.0252
Yes
39269099
4059495083926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-23086
06268-23086
红色 RAL 3020
H
无横孔
3
8
63
22.0
10
-
41
17
16
0.0
25.0
14
0.0426
Yes
39269099
4059495083964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-11066
06268-11066
红色 RAL 3020
M
带横孔和埋头螺栓
1
6
40
16.5
10
M 4
31
13
16
5.5
15.0
10
0.0177
Yes
39269099
4059495083766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-12066
06268-12066
红色 RAL 3020
M
带横孔和埋头螺栓
2
6
50
18.0
10
M 4
36
15
16
5.5
18.5
10
0.0265
Yes
39269099
4059495083803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-13086
06268-13086
红色 RAL 3020
M
带横孔和埋头螺栓
3
8
63
22.0
10
M 4
41
17
16
8.0
25.0
14
0.0430
Yes
39269099
4059495083841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-21067
06268-21067
黄色 RAL 1021
H
无横孔
1
6
40
16.5
10
-
31
13
16
0.0
15.0
10
0.0177
Yes
39269099
4059495083896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-22067
06268-22067
黄色 RAL 1021
H
无横孔
2
6
50
18.0
10
-
36
15
16
0.0
18.5
10
0.0252
Yes
39269099
4059495083933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-23087
06268-23087
黄色 RAL 1021
H
无横孔
3
8
63
22.0
10
-
41
17
16
0.0
25.0
14
0.0427
Yes
39269099
4059495083971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-11067
06268-11067
黄色 RAL 1021
M
带横孔和埋头螺栓
1
6
40
16.5
10
M 4
31
13
16
5.5
15.0
10
0.0178
Yes
39269099
4059495083773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-12067
06268-12067
黄色 RAL 1021
M
带横孔和埋头螺栓
2
6
50
18.0
10
M 4
36
15
16
5.5
18.5
10
0.0265
Yes
39269099
4059495083810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-13087
06268-13087
黄色 RAL 1021
M
带横孔和埋头螺栓
3
8
63
22.0
10
M 4
41
17
16
8.0
25.0
14
0.0426
Yes
39269099
4059495083858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06268-21061
06268-21061
橙色 RAL 2004
H
无横孔
1
6
40
16.5
10
-
31
13
16
0.0
15.0
10
0.0176
Yes
39269099
4059495624648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表