Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06651 - 蝶形旋钮,不锈钢
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
T 型把手, 蝶形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/t-griffe_fluegelgriffe/06651.prj},{NB=06651-210},{BEST=06651-210},{AUSF=geschliffen und poliert},{GR=2},{D=M 10},{D2=21.0},{A=75},{B=3.4},{H=35},{H1=16.5},{T=15},{GEW=0.1054},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495132464},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,NOVONOX,BLOHM},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
内螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06651-904
06651-904
经打磨和抛光处理
M 4
10.5
38
1.7
18
8.5
9
0.0154
Yes
73181600
4059495132488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06651-905
06651-905
经打磨和抛光处理
M 5
10.5
38
1.7
18
8.5
9
0.0153
Yes
73181600
4059495132501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06651-906
06651-906
经打磨和抛光处理
M 6
10.5
38
1.7
18
8.5
9
0.0155
Yes
73181600
4059495132525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06651-105
06651-105
经打磨和抛光处理
M 5
14.0
50
2.3
24
11.5
12
0.0335
Yes
73181600
4059495132402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06651-106
06651-106
经打磨和抛光处理
M 6
14.0
50
2.3
24
11.5
12
0.0330
Yes
73181600
4059495132426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06651-208
06651-208
经打磨和抛光处理
M 8
21.0
75
3.4
35
16.5
15
0.1228
Yes
73181600
4059495132440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06651-210
06651-210
经打磨和抛光处理
M 10
21.0
75
3.4
35
16.5
15
0.1054
Yes
73181600
4059495132464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06651-9041
06651-9041
经抛光处理
M 4
10.5
38
1.7
18
8.5
9
0.0167
Yes
73181600
4059495132495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06651-9051
06651-9051
经抛光处理
M 5
10.5
38
1.7
18
8.5
9
0.0152
Yes
73181600
4059495132518
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06651-9061
06651-9061
经抛光处理
M 6
10.5
38
1.7
18
8.5
9
0.0143
Yes
73181600
4059495132532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06651-1051
06651-1051
经抛光处理
M 5
14.0
50
2.3
24
11.5
12
0.0352
Yes
73181600
4059495132419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06651-1061
06651-1061
经抛光处理
M 6
14.0
50
2.3
24
11.5
12
0.0344
Yes
73181600
4059495132433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06651-2081
06651-2081
经抛光处理
M 8
21.0
75
3.4
35
16.5
15
0.1283
Yes
73181600
4059495132457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06651-2101
06651-2101
经抛光处理
M 10
21.0
75
3.4
35
16.5
15
0.1241
Yes
73181600
4059495132471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表