Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07661 - 螺套,加强型
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺套
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/gewindeeinsaetze/07661.prj},{NB=07661-24X2},{BEST=07661-24X2},{MATERIAL=Stahl},{D1=M 24 x 2},{D2=M 33 x 2},{L=33},{EB=31.0},{ES=33.3},{EG=M 33 x 2},{ET=37.5},{AB=28.8},{AT=6.4},{BESTEW=07661-824},{GEW=0.0909},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495174631},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM1=33.000},{NDM2=24.000},{P1=2.000},{ST=2.000},{ST1=2.000},{ZGT=Arretierkeil},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D1
内螺纹
ⁿ/ₐ
D2
外螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
EB
安装钻孔 Ø
[mm]
ES
安装定位孔 Ø +0.25
[mm]
EG
安装丝锥
ⁿ/ₐ
ET
最小螺纹深度的安装
[mm]
AB
取出,钻具 Ø
[mm]
AT
取出,钻孔深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07661-04
07661-04
钢制
M 4
M 8
8
6.9
8.3
M 8
9.5
5.5
4.0
0.0016
Yes
73181900
4059495174266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-05
07661-05
钢制
M 5
M 10 x 1,25
10
8.8
10.3
M 10 x 1,25
12.5
7.5
4.8
0.0035
Yes
73181900
4059495174273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-06
07661-06
钢制
M 6
M 12 x 1,25
12
10.8
12.3
M 12 x 1,25
14.5
9.5
4.8
0.0064
Yes
73181900
4059495174280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-08
07661-08
钢制
M 8
M 14 x 1,5
14
12.8
14.3
M 14 x 1,5
16.5
11.5
4.8
0.0091
Yes
73181900
4059495174297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-08X1
07661-08X1
钢制
M 8 x 1
M 14 x 1,5
14
12.8
14.3
M 14 x 1,5
16.5
11.5
4.8
0.0090
Yes
73181900
4059495174303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-10
07661-10
钢制
M 10
M 16 x 1,5
16
14.8
16.3
M 16 x 1,5
18.5
13.5
4.8
0.0127
Yes
73181900
4059495174310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-10X125
07661-10X125
钢制
M 10 x 1,25
M 16 x 1,5
16
14.8
16.3
M 16 x 1,5
18.5
13.5
4.8
0.0126
Yes
73181900
4059495174372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-12
07661-12
钢制
M 12
M 18 x 1,5
18
16.8
18.3
M 18 x 1,5
20.5
15.5
4.8
0.0171
Yes
73181900
4059495174471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-12X125
07661-12X125
钢制
M 12 x 1,25
M 18 x 1,5
18
16.8
18.3
M 18 x 1,5
20.5
15.5
4.8
0.0164
Yes
73181900
4059495174532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-14
07661-14
钢制
M 14
M 20 x 1,5
20
18.8
20.3
M 20 x 1,5
22.5
17.5
4.8
0.0221
Yes
73181900
4059495174549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-14X15
07661-14X15
钢制
M 14 x 1,5
M 20 x 1,5
20
18.8
20.3
M 20 x 1,5
22.5
17.5
4.8
0.0212
Yes
73181900
4059495174556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-16
07661-16
钢制
M 16
M 22 x 1,5
22
20.7
22.3
M 22 x 1,5
24.5
17.8
6.4
0.0266
Yes
73181900
4059495174563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-16X15
07661-16X15
钢制
M 16 x 1,5
M 22 x 1,5
22
20.7
22.3
M 22 x 1,5
24.5
17.8
6.4
0.0258
Yes
73181900
4059495174570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-18X15
07661-18X15
钢制
M 18 x 1,5
M 24 x 1,5
24
22.5
24.3
M 24 x 1,5
26.5
19.8
6.4
0.0309
Yes
73181900
4059495174587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-20
07661-20
钢制
M 20
M 30 x 2
30
28.0
30.3
M 30 x 2
34.5
25.8
6.4
0.0824
Yes
73181900
4059495174594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-20X15
07661-20X15
钢制
M 20 x 1,5
M 30 x 2
30
28.0
30.3
M 30 x 2
34.5
25.8
6.4
0.0790
Yes
73181900
4059495174600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-22X15
07661-22X15
钢制
M 22 x 1,5
M 32 x 2
32
30.0
32.3
M 32 x 2
36.5
27.8
6.4
0.0913
Yes
73181900
4059495174617
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-24
07661-24
钢制
M 24
M 33 x 2
33
31.0
33.3
M 33 x 2
37.5
28.8
6.4
0.0949
Yes
73181900
4059495174624
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-24X2
07661-24X2
钢制
M 24 x 2
M 33 x 2
33
31.0
33.3
M 33 x 2
37.5
28.8
6.4
0.0909
Yes
73181900
4059495174631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-104
07661-104
不锈钢
M 4
M 8
8
6.9
8.3
M 8
9.5
5.5
4.0
0.0017
Yes
73181900
4059495174327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-105
07661-105
不锈钢
M 5
M 10 x 1,25
10
8.8
10.3
M 10 x 1,25
12.5
7.5
4.8
0.0036
Yes
73181900
4059495174334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-106
07661-106
不锈钢
M 6
M 12 x 1,25
12
10.8
12.3
M 12 x 1,25
14.5
9.5
4.8
0.0065
Yes
73181900
4059495174341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-108
07661-108
不锈钢
M 8
M 14 x 1,5
14
12.8
14.3
M 14 x 1,5
16.5
11.5
4.8
0.0092
Yes
73181900
4059495174358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-108X1
07661-108X1
不锈钢
M 8 x 1
M 14 x 1,5
14
12.8
14.3
M 14 x 1,5
16.5
11.5
4.8
0.0090
Yes
73181900
4059495174365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07661-110
07661-110
不锈钢
M 10
M 16 x 1,5
16
14.8
16.3
M 16 x 1,5
18.5
13.5
4.8
0.0128
Yes
73181900
4059495174389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表