Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07800 - 固定环 DIN 705,钢制
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
固定环, 调节环
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/klemmringe_stellringe/07800.prj},{NB=07800-303501},{BEST=07800-303501},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=mit Gewindestift DIN 914 (Innensechskant)},{AUSF1=blank},{FORM=E},{Z=0.000},{B=16},{D1=35},{D2=56},{D3=M 8 x 12},{GEW=0.1829},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495178738},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{ZGT=zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75},{NDM=8},{TYP=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
埋头螺栓
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
ZGT
图纸说明
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07800-100301
07800-100301
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
5
3
7
M 2 x 3
0.0012
Yes
73269086
4059495177434
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-100401
07800-100401
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
5
4
8
M 2,5 x 3
0.0014
Yes
73269086
4059495177458
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-100501
07800-100501
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
6
5
10
M 3 x 4
0.0027
Yes
73269086
4059495177472
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-100601
07800-100601
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
8
6
12
M 4 x 5
0.0051
Yes
73269086
4059495177496
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-100701
07800-100701
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
8
7
12
M 4 x 5
0.0046
Yes
73269086
4059495177519
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-100801
07800-100801
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
8
8
16
M 4 x 6
0.0091
Yes
73269086
4059495177533
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-100901
07800-100901
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
10
9
18
M 5 x 8
0.0145
Yes
73269086
4059495177557
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-101001
07800-101001
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
10
10
20
M 5 x 8
0.0179
Yes
73269086
4059495177571
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-101101
07800-101101
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
10
11
20
M 5 x 8
0.0166
Yes
73269086
4059495177595
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-101201
07800-101201
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
12
12
22
M 6 x 8
0.0243
Yes
73269086
4059495177618
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-101401
07800-101401
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
12
14
25
M 6 x 8
0.0307
Yes
73269086
4059495177632
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-101501
07800-101501
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
12
15
25
M 6 x 8
0.0286
Yes
73269086
4059495177656
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-101601
07800-101601
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
12
16
28
M 6 x 8
0.0377
Yes
73269086
4059495177670
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-101801
07800-101801
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
14
18
32
M 6 x 8
0.0583
Yes
73269086
4059495177694
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-102001
07800-102001
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
14
20
32
M 6 x 8
0.0523
Yes
73269086
4059495177717
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-102401
07800-102401
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
24
40
M 8 x 12
0.0985
Yes
73269086
4059495177731
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-102501
07800-102501
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
25
40
M 8 x 10
0.0934
Yes
73269086
4059495177755
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-102601
07800-102601
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
26
40
M 8 x 10
0.0865
Yes
73269086
4059495177779
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-102801
07800-102801
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
28
45
M 8 x 12
0.1194
Yes
73269086
4059495177793
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-103001
07800-103001
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
30
45
M 8 x 10
0.1077
Yes
73269086
4059495177816
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-103201
07800-103201
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
32
50
M 8 x 12
0.1418
Yes
73269086
4059495177830
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-103501
07800-103501
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
35
56
M 8 x 12
0.1837
Yes
73269086
4059495177854
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-103601
07800-103601
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
36
56
M 8 x 12
0.1771
Yes
73269086
4059495177878
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-103801
07800-103801
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
16
38
56
M 8 x 12
0.1631
Yes
73269086
4059495177892
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07800-104001
07800-104001
钢制
带埋头螺栓 DIN 553(一字槽)
亮色
A
18
40
63
M 10 x 16
0.2566
Yes
73269086
4059495177915
D1 ≥ 75,配两个螺纹销。
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表