Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
10550-10 - 塑料抗静电适配器 适用于型槽,可摆动
norelem
装配系统
10000 铝材护层 铝制型材 分类系统 铝材专用件 铝材连接件
分类系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/montagesysteme/gruppe_10000/ordnungssystene/10550-10_1.prj},{NB=10550-10-511-458},{B=88},{B1=51},{B2=14.2},{B3=0},{H=40},{L=46.1},{L1=36},{L2=10.1},{GEW=0.0896},{EAN=4059495526249},{XA=0.0},{XB=4.0},{XC=8.0},{XD=5.0},{XE=184.0},{XF=9.8},{XG=13.0},{XH=23.0},{XI=200.0},{XJ=5.0},{XK=10.0},{XL=20.0},{XM=92.6},{XN=9.0},{XO=40.0},{XP=16.7},{XQ=0.0},{XR=0.0},{XS=0.0},{XT=0.0},{XU=0.0},{XV=MIN},{XW=MIN},{XX=MIN},{XY=MIN},{XZ=MIN},{TYP1=2.0},{TYP2=0.0},{TYP3=0.0},{TYP4=MIN},{TYP5=MIN},{BEST=10550-10-511},{TYP=für Einhängeprofil},{FORM=C},{H1=0},{H2=0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{NUTB=8},{W=-45}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
10550-10-511
10550-10-511
88
51
14.2
40
46.1
36
10.1
0.0896
Yes
39269025
4059495526249
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表