Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
41400 - KIPPflexX 5 轴夹具 光滑夹钳
norelem
夹紧技术
41000 3 轴夹具/5 轴夹具 5 轴夹具 NC 夹具 定心夹具
5 轴夹具
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/spanntechnik/gruppe_41000/5_achs_spanner/41400_asmtab.prj},{NB=41400-12400090155028},{B=90},{H=155},{H1=175},{H2=53},{H3=5.5},{H4=18},{H5=6},{H6=11},{L=400},{L2=350},{GEW=25.0000},{EAN=4059495728070},{TYP1=1},{TYP2=2},{TYP3=3},{A=300},{TYP4=2},{BEST=41400-124000901550},{ESPWVL=28-300},{D=25H7},{D2=12H6},{E=52},{G1=M12},{G2=M8},{L1=150},{DZP=-},{ZUGKRAFT=siehe Diagramm},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=41400_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=28}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ESPWVL
Einspannweite verlängerbar
[mm]
B
宽度
[mm]
D
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
E
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
G1
Gewinde
[mm]
G2
Gewinde
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
ZUGKRAFT
拉力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
41400-122800901550
41400-122800901550
28-180
90
25H7
12H6
52
155
175
53
5.5
18
6
11
M12
M8
280
-
250
siehe Diagramm
22.5000
Yes
84662080
4059495728087
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41400-124000901550
41400-124000901550
28-300
90
25H7
12H6
52
155
175
53
5.5
18
6
11
M12
M8
400
150
350
siehe Diagramm
25.0000
Yes
84662080
4059495728070
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41400-122801251800
41400-122801251800
28-180
125
25H7
16H6
66
180
200
53
5.5
18
6
11
M12
M10
280
-
250
siehe Diagramm
35.7500
Yes
84662080
4059495627915
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41400-124001251800
41400-124001251800
28-300
125
25H7
16H6
96
180
200
53
5.5
18
6
11
M12
M10
400
150
350
siehe Diagramm
41.8000
Yes
84662080
4059495519524
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41400-126301251800
41400-126301251800
28-528
125
25H7
16H6
96
180
200
53
5.5
18
6
11
M12
M10
630
200
450
siehe Diagramm
52.0000
Yes
84662080
4059495627922
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表