Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
20050 - 配备导轨的气动升降台
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
20000 齿带驱动的线性轴 线性滑台, 门架滑台(气动)
线性滑台, 门架滑台(气动)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_20000/linearmodule_portalmodule/20050_asmtab.prj},{NB=20050-4010_0Nein},{A=21},{A1=21},{A3=12},{A4=12.5},{B=42},{B1=57},{D=7},{D1=4.2},{E=32},{GEW=0.4691},{EAN=4059495277844},{DD=10},{F=68},{N=32},{U=5},{L5=15.000},{B3=11.500},{B4=10.500},{B5=8.000},{B6=15.000},{VERS=1.000},{KOM=1.000},{L2=32.000},{L6=29.500},{L7=15.000},{L8=43.000},{TT1=30.000},{BB1=48.000},{EE=10},{LL=58.000},{L1=48.000},{L3=11.000},{L4=10.500},{TT=16},{X=6},{V=12},{W=1.6},{G=27.5},{B2=32.000},{BEST=20050-4010},{GR=4},{S=10},{A2=27.5},{D2=M4},{D3=M8x1},{H=68},{H1=10},{H2=10},{P=5},{P1=12},{P2=16},{T=1.6},{T1=6},{KK=80},{RKRAFT=55},{ZYLINDER=16},{LVD=3.7},{PASSSD=26300-0810008},{PASSNS=20900-020X5000},{PASSSV=-},{M1=12.5},{M2=12.5},{M3=13.5},{HUB=0},{SENSOR=Nein}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
A
Breite O
[mm]
A1
长度 M
[mm]
A2
[mm]
A3
Breite H
[mm]
A4
宽度 R
[mm]
B
宽度 A
[mm]
B1
宽度 C
[mm]
D
Durchmesser P
[mm]
D1
Durchmesser J
[mm]
D2
Gewinde S
ⁿ/ₐ
D3
Gewinde K
ⁿ/ₐ
E
宽度 B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
KK
6 bar 压力下的活塞力
[N]
RKRAFT
气压 6 bar 时的回复力
[N]
ZYLINDER
Zylinderd Ø
[mm]
LVD
Consommation d'air par cycle à 6 bar (ccm)
[ddm]
PASSSD
合适的缓冲器
ⁿ/ₐ
PASSNS
合适的接近开关
ⁿ/ₐ
M1
[Nm]
M2
[Nm]
M3
[Nm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
TRAGZD
动态额定负载
[N]
TRAGZS
静态额定负载
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
20050-4010
20050-4010
4
10
21
21
27.5
12
12.5
42
57
7
4.2
M4
M8x1
32
68
10
10
5
12
16
1.6
6
80
55
16
3.7
26300-0810008
20900-020X5000
12.5
12.5
13.5
19 + S/2 (Hub)
10
16.5
1435
1435
0.4691
Yes
84662080
4059495277844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
20050-4025
20050-4025
4
25
21
39
27.5
12
12.5
42
57
7
4.2
M4
M8x1
32
86
10
10
5
12
16
1.6
6
80
55
16
3.7
26300-0810008
20900-020X5000
15
15
18
26 + S/2 (Hub)
10
16.5
1640
1640
0.7400
Yes
84662080
4059495277851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表