Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21030 - 燕尾形滑轨
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/schlittenfuehrungen/21030.prj},{NB=21030-075105 (0)},{A=32},{B=75},{B1=74.5},{C=20},{D=19.5},{E=62},{TI=4},{TA=4},{I=22.5},{L=105},{F=128},{MX=9},{MY=15},{MZ=10},{GEW=1.7930},{EAN=4059495219578},{NDM=5.000},{VER=2.000},{VER1=2.000},{L2=40.400},{L3=18.100},{L4=14.500},{L5=17.000},{L1=75},{M1=5.000},{M2=4.134},{O=21},{R=6},{U2=38},{SPA=10.000},{SPB=8.376},{K=30},{XA=0.000},{XB=31.000},{XC=3.000},{XD=14.500},{XE=15.000},{BEST=21030-075105},{M=M 5},{N=M 5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM},{FIL=M 10 x 1},{EOL=31.12.2099},{CRS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
总高度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
C
行程
[mm]
D
滑台高度
[mm]
E
孔中心距
[mm]
TI
安装孔数量 E/M 内部
ⁿ/ₐ
TA
安装孔数量 E/M 外部
ⁿ/ₐ
I
高度
[mm]
L
长度
[mm]
M
螺纹孔
[mm]
N
侧面螺纹孔
[mm]
F
负载能力
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21030-050080
21030-050080
25
50
49.5
15
15.0
28
6
6
17.6
80
M 4
M 5
72
4
6
5
0.6906
Yes
84798994
4059495219547
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21030-050105
21030-050105
25
50
49.5
20
15.0
28
8
8
17.6
105
M 4
M 5
95
7
7
8
0.9240
Yes
84798994
4059495219554
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21030-050130
21030-050130
25
50
49.5
25
15.0
28
10
10
17.6
130
M 4
M 5
117
10
9
12
1.1440
Yes
84798994
4059495219561
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21030-075105
21030-075105
32
75
74.5
20
19.5
62
4
4
22.5
105
M 5
M 5
128
9
15
10
1.7930
Yes
84798994
4059495219578
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21030-075130
21030-075130
32
75
74.5
25
19.5
62
4
4
22.5
130
M 5
M 5
159
14
18
15
2.2030
Yes
84798994
4059495219585
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21030-100110
21030-100110
40
100
99.5
20
24.0
86
4
4
27.5
110
M 6
M 6
156
11
26
12
3.1200
Yes
84798994
4059495219592
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21030-100135
21030-100135
40
100
99.5
25
24.0
86
4
4
27.5
135
M 6
M 6
192
17
32
19
3.8400
Yes
84798994
4059495219608
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21030-100160
21030-100160
40
100
99.5
30
24.0
86
4
4
27.5
160
M 6
M 6
227
24
37
36
4.5500
Yes
84798994
4059495219615
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表