Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21040 - 带微米轴的滚子轴承精密滑轨
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/schlittenfuehrungen/21040.prj},{NB=21040-050075_0},{A=25},{B=50},{B1=49.5},{C=20},{D=17.0},{E=28},{E1=28},{TI=4},{TA=6},{I=18},{L=75},{L1=50},{N1=3.000},{N2=2.459},{O=14},{R=6},{T=23},{U2=36},{Z=25},{Z1=25},{SPA=6.000},{SPB=4.917},{MX=4},{MY=7},{MZ=6},{GEW=0.6256},{EAN=4059495220185},{M1=4.000},{M2=3.242},{L3=41.250},{L4=12.500},{L5=13.500},{VER=1.000},{VER1=1.000},{XA=9.5},{BEST=21040-050075},{M=M 4},{N=M 3},{FIL=M 6 x 1,0},{F= 286},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{CRS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
A
总高度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
C
行程
[mm]
D
滑台高度
[mm]
E
孔中心距
[mm]
E1
孔中心距
[mm]
TI
安装孔数量 E1/M 内部
ⁿ/ₐ
TA
安装孔数量 E1/M 外部
ⁿ/ₐ
I
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
M
螺纹孔
[mm]
N
侧面螺纹孔
[mm]
O
长度
[mm]
R
长度
[mm]
T
长度
[mm]
U2
长度
[mm]
Z
长度
[mm]
Z1
长度
[mm]
FIL
轴
[mm]
F
负载能力
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
21040-040045
21040-040045
20
40
39.5
10
13.0
30
15
4
4
13
45
30
M 3
M 3
12
3
16
25
15
15
M 5 x 0,5
183
1
3
2
0.2410
Yes
84798994
4059495220178
21040-050075
21040-050075
25
50
49.5
20
17.0
28
28
4
6
18
75
50
M 4
M 3
14
6
23
36
25
25
M 6 x 1,0
286
4
7
6
0.6256
Yes
84798994
4059495220185
21040-060075
21040-060075
25
60
59.5
20
17.0
34
34
4
4
18
75
50
M 4
M 4
14
6
23
36
25
25
M 6 x 1,0
289
4
8
6
0.9800
Yes
84798994
4059495220192
21040-100360
21040-100360
40
100
99.5
150
27.5
86
86
6
8
28
360
200
M 6
M 6
15
6
30
44
50
105
M 10 x 1,0
1130
61
100
107
7.5000
Yes
84798994
4059495220208
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表