Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22281-01 - 链式滑架套件
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22281-01_asmtab.prj},{NB=22281-01-1211229},{BEST=22281-01-12112},{AUSF=einfach},{ISONR=12 B-1},{A=29},{B1=19.5},{D1=M12},{L=80},{X=147},{Y=80},{ANZDMC1=35},{PASSZU=4},{GEW=0.2488},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059495462271},{XA=0.0000},{XB=12.0},{XC=M 12},{TYP=4},{AX=[29:64]},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=22281-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
[mm]
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO-Nr.
ⁿ/ₐ
B1
宽度
[mm]
D1
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
X
长度
[mm]
Y
宽度
[mm]
ANZDMC1
螺栓 锁紧扭矩 C1
[Nm]
PASSZU
适合夹紧元件的尺寸
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22281-01-06108
22281-01-06108
单
06 B-1
10.2
M8
45
74
40
10
1
0.0551
Yes
84879000
4059495462240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-01-08110
22281-01-08110
单
08 B-1
13.9
M10
60
96
50
20
2+3
0.1064
Yes
84879000
4059495462257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-01-10110
22281-01-10110
单
10 B-1
16.5
M10
60
125
55
20
3
0.1448
Yes
84879000
4059495462264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-01-12112
22281-01-12112
单
12 B-1
19.5
M12
80
147
80
35
4
0.2488
Yes
84879000
4059495462271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-01-06208
22281-01-06208
单
06 B-2
10.2
M8
45
74
40
10
1
0.0748
Yes
84879000
4059495462288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-01-08210
22281-01-08210
单
08 B-2
13.9
M10
60
96
50
20
2+3
0.1446
Yes
84879000
4059495462295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-01-10210
22281-01-10210
单
10B-2
16.5
M10
60
125
55
20
3
0.2295
Yes
84879000
4059495462301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-01-12212
22281-01-12212
单
12B-2
19.5
M12
80
147
80
35
4
0.4006
Yes
84879000
4059495462318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表