Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26300 - 可调式工业减振器
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
减振器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/stossdaempfer/26300_asmtab.prj},{NB=26300-10100080},{D1=6.0},{D2=2.4},{S=8},{L=65.0},{L1=6.0},{L2=41.0},{L3=3.0},{SW=13},{EAUFNH=1.76},{EAUFNSTD=3528},{EMMIN=10},{RS=5.88},{ACHSABWEICHUNG=2.5},{GEW=0.0270},{EAN=4059495252117},{TYP=3.0},{NDM=10.000},{KDM=8.773},{XA=3.5},{XB=1.0},{XC=4.0},{XD=5.6},{XE=2.0},{XF=7.0},{XG=5.2},{XH=8.400},{LX=8.000},{BEST=26300-1010008},{D=M 10x1},{GB=0.3 - 2},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=NORELEM},{PPATH=26300_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{HUBS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
S
行程
[mm]
L
总长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
EAUFNH
每个行程 Nm 吸收的最大能量
[Nm]
EAUFNSTD
每小时吸收的最大能量 Nm
[Nm]
EMMIN
最大有效质量 kg
[kg]
GB
速度范围,m/s
ⁿ/ₐ
RS
回复力
[N]
ACHSABWEICHUNG
最大偏角(°)
[°]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
26300-0807506
26300-0807506
M 8x0,75
6.0
2.5
6
58.0
5.0
41.0
2.0
11
1.40
2202
15
0.3 - 2
9.00
2.5
0.0186
Yes
84879000
4059495252094
26300-0810008
26300-0810008
M 8x1
6.4
2.5
8
61.1
5.1
43.9
3.0
10
3.50
5650
15
0.3 - 2
5.30
2.0
0.0129
Yes
84879000
4059495252100
26300-1010008
26300-1010008
M 10x1
6.0
2.4
8
65.0
6.0
41.0
3.0
13
1.76
3528
10
0.3 - 2
5.88
2.5
0.0270
Yes
84879000
4059495252117
26300-1210010
26300-1210010
M 12x1
8.0
3.5
10
84.0
8.0
61.0
4.0
14
4.90
5880
30
0.3 - 2
9.80
2.5
0.0500
Yes
84879000
4059495252124
26300-1415010
26300-1415010
M 14x1,5
10.0
3.5
10
88.0
8.0
59.0
6.0
17
5.88
8820
35
0.3 - 2
9.80
2.5
0.0751
Yes
84879000
4059495252131
26300-2015016
26300-2015016
M 20x1,5
18.0
6.0
16
127.0
17.0
76.0
8.0
24
29.40
20580
200
0.3 - 2
18.10
2.5
0.2055
Yes
84879000
4059495252148
26300-2515030
26300-2515030
M 25x1,5
22.0
8.0
30
173.0
18.0
111.0
10.0
32
49.00
29400
300
0.3 - 2
33.20
2.5
0.4360
Yes
84879000
4059495252155
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表