Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27794 - 圆形调节脚
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
调节脚,机脚
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/stellfuesse_maschinenfuesse/k0674.prj},{NB=27794-3010X025},{BEST=27794-3010X025},{D=30},{D1=M10},{H=11},{H1=36},{L=25},{BELASTUNG=3},{GEW=0.0232},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495513812},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10.000},{XA=19.0},{XB=2.0},{XC=5.0},{XD=1.0},{XE=0.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力 kN(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27794-3006X020
27794-3006X020
30
M6
11
31
20
3
0.0116
Yes
73181900
4059495513744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27794-3006X030
27794-3006X030
30
M6
11
41
30
3
0.0135
Yes
73181900
4059495513751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27794-3008X016
27794-3008X016
30
M8
11
27
16
3
0.0159
Yes
73181900
4059495513768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27794-3008X020
27794-3008X020
30
M8
11
31
20
3
0.0172
Yes
73181900
4059495513775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27794-3008X025
27794-3008X025
30
M8
11
36
25
3
0.0184
Yes
73181900
4059495513782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27794-3008X030
27794-3008X030
30
M8
11
41
30
3
0.0200
Yes
73181900
4059495513799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27794-3008X040
27794-3008X040
30
M8
11
51
40
3
0.0233
Yes
73181900
4059495513805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27794-3010X025
27794-3010X025
30
M10
11
36
25
3
0.0232
Yes
73181900
4059495513812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27794-3010X030
27794-3010X030
30
M10
11
41
30
3
0.0256
Yes
73181900
4059495513829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27794-3010X035
27794-3010X035
30
M10
11
46
35
3
0.0279
Yes
73181900
4059495513836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27794-4708X016
27794-4708X016
47
M8
11
27
16
4
0.0229
Yes
73181900
4059495513843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27794-4708X020
27794-4708X020
47
M8
11
31
20
4
0.0240
Yes
73181900
4059495513850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27794-4708X030
27794-4708X030
47
M8
11
41
30
4
0.0275
Yes
73181900
4059495513867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27794-4708X040
27794-4708X040
47
M8
11
51
40
4
0.0302
Yes
73181900
4059495513874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27794-4710X020
27794-4710X020
47
M10
11
31
20
4
0.0278
Yes
73181900
4059495513881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27794-4710X030
27794-4710X030
47
M10
11
41
30
4
0.0324
Yes
73181900
4059495513898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27794-4710X055
27794-4710X055
47
M10
11
66
55
4
0.0444
Yes
73181900
4059495513904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表