轴径20,导程20
NSK Rolling Bearing
精机产品 (滚珠丝杠、NSK直线导轨、支撑单元等)
滚珠丝杠
A系列
Dia (20-50)
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/nsk_linear_products/ball_screws/a_series/dia20_50/a_dia20_lead20_asmtab.prj},{NB=W2015FA-1P-C5Z20_1510-1620-724},{PN=W2015FA-1P-C5Z20},{BSNVIS=Preloaded (LPFT)},{DIA=20},{L=20.0},{SSL=1510},{STR=724},{Z=4},{NLX=63.000},{PPATH=parts/a_dia_20_50_asmtpl.prj},{TL=1620},{AC=0},{INFO=Go to NSK Design Tool site}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
PN
品名
ⁿ/ₐ
N
行程
[mm]
SSL
螺纹轴长度
[mm]
TL
轴的总长度
[mm]
AC
轴向间隙(最大)
ⁿ/ₐ
W2003FA-3P-C5Z20
W2003FA-3P-C5Z20
200
310
420
0
W2004FA-3P-C5Z20
W2004FA-3P-C5Z20
300
410
520
0
W2005FA-3P-C5Z20
W2005FA-3P-C5Z20
400
510
620
0
W2006FA-3P-C5Z20
W2006FA-3P-C5Z20
500
610
720
0
W2007FA-3P-C5Z20
W2007FA-3P-C5Z20
600
710
820
0
W2008FA-3P-C5Z20
W2008FA-3P-C5Z20
700
810
920
0
W2009FA-3P-C5Z20
W2009FA-3P-C5Z20
800
910
1020
0
W2010FA-3P-C5Z20
W2010FA-3P-C5Z20
900
1010
1120
0
W2011FA-3P-C5Z20
W2011FA-3P-C5Z20
1000
1110
1220
0
W2012FA-3P-C5Z20
W2012FA-3P-C5Z20
1100
1210
1320
0
W2015FA-1P-C5Z20
W2015FA-1P-C5Z20
1400
1510
1620
0
W2003FA-4-C5T20
W2003FA-4-C5T20
200
310
420
0.005
W2004FA-4-C5T20
W2004FA-4-C5T20
300
410
520
0.005
W2005FA-4-C5T20
W2005FA-4-C5T20
400
510
620
0.005
W2006FA-4-C5T20
W2006FA-4-C5T20
500
610
720
0.005
W2007FA-4-C5T20
W2007FA-4-C5T20
600
710
820
0.005
W2008FA-4-C5T20
W2008FA-4-C5T20
700
810
920
0.005
W2009FA-4-C5T20
W2009FA-4-C5T20
800
910
1020
0.005
W2010FA-4-C5T20
W2010FA-4-C5T20
900
1010
1120
0.005
W2011FA-4-C5T20
W2011FA-4-C5T20
1000
1110
1220
0.005
W2012FA-4-C5T20
W2012FA-4-C5T20
1100
1210
1320
0.005
W2015FA-2-C5T20
W2015FA-2-C5T20
1400
1510
1620
0.005
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表