轴径10,导程2.5
NSK Rolling Bearing
精机产品 (滚珠丝杠、NSK直线导轨、支撑单元等)
滚珠丝杠
A系列
Dia (4-16)
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/nsk_linear_products/ball_screws/a_series/dia4_16/a_dia10_lead2_5_asmtab.prj},{NB=W1002MA-7PY-C3Z2.5_250-308-109},{PN=W1002MA-7PY-C3Z2.5},{BSN=Preloaded (MPFD)},{DIA=10},{L=2.5},{SSL=250},{STR=109},{Z=7},{PPATH=parts/a_dia_4_16_asmtpl.prj},{TL=308},{AC=0},{INFO=Go to NSK Design Tool site}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
品名
ⁿ/ₐ
N
行程
[mm]
SSL
螺纹轴长度
[mm]
TL
轴的总长度
[mm]
AC
轴向间隙(最大)
ⁿ/ₐ
W1001MA-5PY-C3Z2.5
W1001MA-5PY-C3Z2.5
50
100
158
0
W1001MA-7PY-C3Z2.5
W1001MA-7PY-C3Z2.5
100
150
208
0
W1002MA-5PY-C3Z2.5
W1002MA-5PY-C3Z2.5
150
200
258
0
W1002MA-7PY-C3Z2.5
W1002MA-7PY-C3Z2.5
200
250
308
0
W1001MA-6Y-C3T2.5
W1001MA-6Y-C3T2.5
50
100
158
0.005
W1001MA-8Y-C3T2.5
W1001MA-8Y-C3T2.5
100
150
208
0.005
W1002MA-6Y-C3T2.5
W1002MA-6Y-C3T2.5
150
200
258
0.005
W1002MA-8Y-C3T2.5
W1002MA-8Y-C3T2.5
200
250
308
0.005
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表