HS25EM
NSK Rolling Bearing
精机产品 (滚珠丝杠、NSK直线导轨、支撑单元等)
NSK 直线导轨
标准系列
HS系列
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/nsk_linear_products/nsk_linear_guides/standard_series/hs_series/hs25em_asmtab.prj},{NB=HS250148EMN1P##---+(14)_(00)},{MN=HS25EM},{MN1=EM},{MAT=N},{NOS=1},{MH=M6},{L0=148},{POS1=0},{POS2=0},{H=33},{E=7.0},{W2=25.0},{W=73},{L=148.000},{B=60},{J=100},{J2=50.000},{M=8.000},{B1=6.5},{L1=126.400},{J1=13.200},{K=26.0},{T=12},{HS=6},{T1=7.0},{N=11},{W1=23},{H1=18.0},{F=30},{D=7.000},{DD=11.000},{HH=9.000},{B3=11.5},{G1=20},{PPATH=parts/hs_asmtpl.prj},{S=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MN
模型序号
ⁿ/ₐ
G
G尺寸
[mm]
HS250148EMN1P##---+(14)
HS25EM
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表