PE12BR
NSK Rolling Bearing
精机产品 (滚珠丝杠、NSK直线导轨、支撑单元等)
NSK 直线导轨
标准系列
PE系列
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/nsk_linear_products/nsk_linear_guides/standard_series/pe_series/pe12br_asmtab.prj},{NB=PE120060BRK1PCT2AR+(10)_(00)},{ORDER=PE12BR},{NOS=1},{L0=60},{POS1=0},{POS2=0},{H=14},{E=4},{W2=8},{W=40},{L=60.0},{B=28},{J=28},{MX=M3×0.5×4},{M=3},{PT=0.5},{LS=4.0},{B1=6.0},{L1=46.0},{J1=9.0},{K=10},{T=3.2},{HD=2.5},{T1=2.7},{N=0.0},{W1=24},{H1=8.5},{B2=-},{F=40},{BH=4.5×8×4.5},{DS=4.5},{D=8.000},{HS=4.500},{B3=12.0},{G1=15.0},{LMAX=1000},{C=5800},{CO=9550},{MRO=106.0},{MPO=63.0},{MYO=63.0},{DW=2.3812},{GW=98},{MR=140},{LMIN1=73.000},{LMIN2=146.000},{GMIN=5.000},{GMAX=26.667},{PPATH=parts/pe_ur_bl_asmtpl.prj},{SERIES=PE},{SHAPE=BR},{CODE=CT2A},{MH=R},{SERIES1=P},{MAT=K},{S=12.000},{INFO=Go to NSK Design Tool site}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ORDER
订单号
ⁿ/ₐ
G
G尺寸
[mm]
PE120060BRK1PCT2AR+(10)
PE12BR
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表