RA35GM-K1
NSK Rolling Bearing
精机产品 (滚珠丝杠、NSK直线导轨、支撑单元等)
滚子导轨RA系列
K1标配系列
GM系列
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/nsk_linear_products/roller_guide_ra_series/maintenance_free_series/gm_series/ra35gm_k1_asmtab.prj},{NB=RA350165GMN1KHH1AL+(22.5)_(00)},{MN=RA35GM},{MAT=Special High carbon steel},{NOS=1},{L0=165},{POS1=0.000},{POS2=0.000},{H=48},{E=6.5},{W2=33.0},{W=100},{L=165.000},{B=82},{J=62},{J2=52.000},{M=10.0},{TL1=13.000},{TL2=7.000},{Q2=8.6},{B1=9.0},{L1=111.400},{J1=24.700},{J3=29.700},{K=41.5},{T=12},{T1=8.0},{N=11},{W1=34},{H1=31.0},{F=40},{D=9.000},{DD=14.000},{HH=12.000},{B3=17.0},{G1=20},{D1=30.700},{D2=12.600},{D3=9.000},{R1=3.000},{D11=18.000},{D22=9.000},{PPATH=parts/ra_gm_em_k1_asmtpl.prj},{S=35.000},{RS=GM},{CODE=HH1A},{MH=L},{SERIES1=K},{SC=RA},{INFO=Go to NSK Design Tool site}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MN
模型序号
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
G
G尺寸
[mm]
RA350165GMN1KHH1AL+(22.5)
RA35GM
特殊高碳钢
22.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表