RA45GM-K1
NSK Rolling Bearing
精机产品 (滚珠丝杠、NSK直线导轨、支撑单元等)
滚子导轨RA系列
K1标配系列
GM系列
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/nsk_linear_products/roller_guide_ra_series/maintenance_free_series/gm_series/ra45gm_k1_asmtab.prj},{NB=RA450204GMN1KHH1AL+(23.2)_(00)},{MN=RA45GM},{MAT=Special High carbon steel},{NOS=1},{L0=204},{POS1=0.000},{POS2=0.000},{H=60},{E=8.0},{W2=37.5},{W=120},{L=204.000},{B=100},{J=80},{J2=60.000},{M=12.0},{TL1=15.000},{TL2=10.500},{Q2=10.5},{B1=10.0},{L1=141.400},{J1=30.700},{J3=40.700},{K=52.0},{T=16},{T1=10.0},{N=14},{W1=45},{H1=38.0},{F=52.500},{D=14.000},{DD=20.000},{HH=17.000},{B3=22.5},{G1=22},{D1=38.000},{D2=15.500},{D3=12.000},{R1=4.000},{D11=21.000},{D22=12.000},{PPATH=parts/ra_gm_em_k1_asmtpl.prj},{S=45.000},{RS=GM},{CODE=HH1A},{MH=L},{SERIES1=K},{SC=RA},{INFO=Go to NSK Design Tool site}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MN
模型序号
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
G
G尺寸
[mm]
RA450204GMN1KHH1AL+(23.2)
RA45GM
特殊高碳钢
23.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表