目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
WPS142 - WPS 系列
欧传传动
直齿精密行星齿轮减速机
WPS 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/sppgr/wps_series/wps142_asmtab.prj},{NB=WPS142-L1-3-S2-P2-22-110-145-M8-74-40(1.5/2)},{RT=WPS142},{PROGRESSION=1 : One level (L1)},{RR=3},{OSTS=S2},{BACKLASH=P2},{PM=1.5/2},{D3=Φ22(F7)},{D2=M8},{OSS=40},{ROPT=310},{MOI=12.14},{RIS=3000},{MIS=4000},{NL=68},{TR=26.7},{LUBRICATING=Synthetic Complex Soap Grease},{OT=-10℃~+90℃},{IND=Any direction},{MRF=3700},{MAF=3000},{SL=20000},{PL=IP65},{PPATH=wps142/assemblies/wps142_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L2
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
ROPT
额定输出扭矩
[Nm]
MOI
转动惯量
[kgc m^2]
RIS
额定输入转速
[min^-1]
MIS
最大输入转速
[min^-1]
PB
精密背隙 (P1)
[arcmin]
SB
标准背隙 (P2)
[arcmin]
NL
噪音
[dB]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[°C]
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
MRF
最大径向力
[N]
MAF
最大轴向力
[N]
WEIGHT
重量
[kg]
EFFICIENCY
满载效率
[n]
SL
使用寿命
[hrs]
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
WPS142-L1-3-S2-P2-22-110-...
WPS142
1 : 一级 (L1)
3
145
74
110(F7)
35
150
151.5
263.7
310
12.14
3000
4000
≤15
≤12
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
25.5
97%
20000
IP65
WPS142-L1-4-S2-P2-22-110-...
WPS142
1 : 一级 (L1)
4
145
74
110(F7)
35
150
151.5
263.7
605
7.78
3000
4000
≤15
≤12
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
25.5
97%
20000
IP65
WPS142-L1-5-S2-P2-22-110-...
WPS142
1 : 一级 (L1)
5
145
74
110(F7)
35
150
151.5
263.7
605
6.07
3000
4000
≤15
≤12
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
25.5
97%
20000
IP65
WPS142-L1-7-S2-P2-22-110-...
WPS142
1 : 一级 (L1)
7
145
74
110(F7)
35
150
151.5
263.7
320
4.63
3000
4000
≤15
≤12
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
25.5
97%
20000
IP65
WPS142-L1-8-S2-P2-22-110-...
WPS142
1 : 一级 (L1)
8
145
74
110(F7)
35
150
151.5
263.7
300
4.63
3000
4000
≤15
≤12
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
25.5
97%
20000
IP65
WPS142-L1-10-S2-P2-22-110...
WPS142
1 : 一级 (L1)
10
145
74
110(F7)
35
150
151.5
263.7
250
4.63
3000
4000
≤15
≤12
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
25.5
97%
20000
IP65
WPS142-L2-9-S2-P2-22-110-...
WPS142
2 : 二级 (L2)
9
145
60
110(F7)
8
128
134.9
277.2
340
12.14
3000
4000
≤18
≤15
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
30.5
94%
20000
IP65
WPS142-L2-12-S2-P2-22-110...
WPS142
2 : 二级 (L2)
12
145
60
110(F7)
8
128
134.9
277.2
340
12.37
3000
4000
≤18
≤15
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
30.5
94%
20000
IP65
WPS142-L2-15-S2-P2-22-110...
WPS142
2 : 二级 (L2)
15
145
60
110(F7)
8
128
134.9
277.2
340
12.35
3000
4000
≤18
≤15
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
30.5
94%
20000
IP65
WPS142-L2-16-S2-P2-22-110...
WPS142
2 : 二级 (L2)
16
145
60
110(F7)
8
128
134.9
277.2
680
7.47
3000
4000
≤18
≤15
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
30.5
94%
20000
IP65
WPS142-L2-20-S2-P2-22-110...
WPS142
2 : 二级 (L2)
20
145
60
110(F7)
8
128
134.9
277.2
680
6.65
3000
4000
≤18
≤15
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
30.5
94%
20000
IP65
WPS142-L2-25-S2-P2-22-110...
WPS142
2 : 二级 (L2)
25
145
60
110(F7)
8
128
134.9
277.2
680
5.81
3000
4000
≤18
≤15
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
30.5
94%
20000
IP65
WPS142-L2-32-S2-P2-22-110...
WPS142
2 : 二级 (L2)
32
145
60
110(F7)
8
128
134.9
277.2
680
5.81
3000
4000
≤18
≤15
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
30.5
94%
20000
IP65
WPS142-L2-35-S2-P2-22-110...
WPS142
2 : 二级 (L2)
35
145
60
110(F7)
8
128
134.9
277.2
460
5.28
3000
4000
≤18
≤15
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
30.5
94%
20000
IP65
WPS142-L2-40-S2-P2-22-110...
WPS142
2 : 二级 (L2)
40
145
60
110(F7)
8
128
134.9
277.2
680
5.28
3000
4000
≤18
≤15
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
30.5
94%
20000
IP65
WPS142-L2-50-S2-P2-22-110...
WPS142
2 : 二级 (L2)
50
145
60
110(F7)
8
128
134.9
277.2
680
5.28
3000
4000
≤18
≤15
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
30.5
94%
20000
IP65
WPS142-L3-60-S2-P2-22-110...
WPS142
3 : 三级 (L3)
60
145
60
110(F7)
8
128
134.9
317.2
450
7.50
3000
4000
≤21
≤21
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
35.5
91%
20000
IP65
WPS142-L3-64-S2-P2-22-110...
WPS142
3 : 三级 (L3)
64
145
60
110(F7)
8
128
134.9
317.2
680
7.50
3000
4000
≤21
≤21
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
35.5
91%
20000
IP65
WPS142-L3-80-S2-P2-22-110...
WPS142
3 : 三级 (L3)
80
145
60
110(F7)
8
128
134.9
317.2
680
7.50
3000
4000
≤21
≤21
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
35.5
91%
20000
IP65
WPS142-L3-100-S2-P2-22-11...
WPS142
3 : 三级 (L3)
100
145
60
110(F7)
8
128
134.9
317.2
680
7.40
3000
4000
≤21
≤21
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
35.5
91%
20000
IP65
WPS142-L3-120-S2-P2-22-11...
WPS142
3 : 三级 (L3)
120
145
60
110(F7)
8
128
134.9
317.2
450
7.30
3000
4000
≤21
≤21
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
35.5
91%
20000
IP65
WPS142-L3-125-S2-P2-22-11...
WPS142
3 : 三级 (L3)
125
145
60
110(F7)
8
128
134.9
317.2
680
7.20
3000
4000
≤21
≤21
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
35.5
91%
20000
IP65
WPS142-L3-160-S2-P2-22-11...
WPS142
3 : 三级 (L3)
160
145
60
110(F7)
8
128
134.9
317.2
680
6.50
3000
4000
≤21
≤21
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
35.5
91%
20000
IP65
WPS142-L3-200-S2-P2-22-11...
WPS142
3 : 三级 (L3)
200
145
60
110(F7)
8
128
134.9
317.2
680
6.20
3000
4000
≤21
≤21
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
35.5
91%
20000
IP65
WPS142-L3-250-S2-P2-22-11...
WPS142
3 : 三级 (L3)
250
145
60
110(F7)
8
128
134.9
317.2
680
5.40
3000
4000
≤21
≤21
68
26.7
合成复合基润滑油脂
-10℃~+90℃
任意方向
3700
3000
35.5
91%
20000
IP65
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表