电动机
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
调速电动机
无刷电动机/驱动器
BLE2系列
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/brushless_dc_motors/brushless_motor_driver/ble2_series/ble2_se_asmtab.prj},{NB=BLM260HP-AS+CC005HBLB_(0-BLE2)},{CNSORDERNO1=BLM260HP},{SM=60},{W=60},{MCM=Connector Type},{PC=IP66 Type},{R=-},{SHAFT=Round Shaft},{MOS=Stainless steel},{CT=Connection cable},{CL=005},{CLD=In opposite direction of output shaft},{ANGLE=0},{X=2},{GH=5},{MOTOR=8},{VER=2},{ORDERNO1=AS},{ORDERNO2=HBLB},{PPATH=parts/ble2_se_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
SM
安装尺寸
[mm]
W
输出
[W]
MCM
电动机连接方法
ⁿ/ₐ
PC
电动机保护构造
ⁿ/ₐ
SHAFT
电动机轴的形状
ⁿ/ₐ
MOS
输出轴的材质
ⁿ/ₐ
CT
电缆类型
ⁿ/ₐ
CLD
电缆线主导方向
ⁿ/ₐ
BLM230HP-5S+CC005HBLF
BLM230HP-5S+CC005HBLF
60
30
连接器类型
IP66规格
联体型
不锈钢
连接电缆线
输出轴的方向
BLM230HP-5S+CC005HBLB
BLM230HP-5S+CC005HBLB
60
30
连接器类型
IP66规格
联体型
不锈钢
连接电缆线
输出轴的相反方向上
BLM460SHP-5S+CC005HBLF
BLM460SHP-5S+CC005HBLF
80
60
连接器类型
IP66规格
联体型
不锈钢
连接电缆线
输出轴的方向
BLM460SHP-5S+CC005HBLB
BLM460SHP-5S+CC005HBLB
80
60
连接器类型
IP66规格
联体型
不锈钢
连接电缆线
输出轴的相反方向上
BLM5120HP-5S+CC005HBLF
BLM5120HP-5S+CC005HBLF
90
120
连接器类型
IP66规格
联体型
不锈钢
连接电缆线
输出轴的方向
BLM5120HP-5S+CC005HBLB
BLM5120HP-5S+CC005HBLB
90
120
连接器类型
IP66规格
联体型
不锈钢
连接电缆线
输出轴的相反方向上
BLM6200SHP-5S+CC005HBLF
BLM6200SHP-5S+CC005HBLF
110
200
连接器类型
IP66规格
联体型
不锈钢
连接电缆线
输出轴的方向
BLM6200SHP-5S+CC005HBLB
BLM6200SHP-5S+CC005HBLB
110
200
连接器类型
IP66规格
联体型
不锈钢
连接电缆线
输出轴的相反方向上
BLM6400SHP-5S+CC005HBLF
BLM6400SHP-5S+CC005HBLF
110
400
连接器类型
IP66规格
联体型
不锈钢
连接电缆线
输出轴的方向
BLM6400SHP-5S+CC005HBLB
BLM6400SHP-5S+CC005HBLB
110
400
连接器类型
IP66规格
联体型
不锈钢
连接电缆线
输出轴的相反方向上
BLM230HP-AS+CC005HBLB
BLM230HP-AS+CC005HBLB
60
30
连接器类型
IP66规格
圆轴型
不锈钢
连接电缆线
输出轴的相反方向上
BLM230HP-ACS+CC005HBLB
BLM230HP-ACS+CC005HBLB
60
30
连接器类型
IP66规格
圆轴型(带键)
不锈钢
连接电缆线
输出轴的相反方向上
BLM260HP-AS+CC005HBLB
BLM260HP-AS+CC005HBLB
60
60
连接器类型
IP66规格
圆轴型
不锈钢
连接电缆线
输出轴的相反方向上
BLM260HP-ACS+CC005HBLB
BLM260HP-ACS+CC005HBLB
60
60
连接器类型
IP66规格
圆轴型(带键)
不锈钢
连接电缆线
输出轴的相反方向上
BLM5120HP-AS+CC005HBLB
BLM5120HP-AS+CC005HBLB
90
120
连接器类型
IP66规格
圆轴型
不锈钢
连接电缆线
输出轴的相反方向上
BLM5120HP-ACS+CC005HBLB
BLM5120HP-ACS+CC005HBLB
90
120
连接器类型
IP66规格
圆轴型(带键)
不锈钢
连接电缆线
输出轴的相反方向上
BLM5200HP-AS+CC005HBLB
BLM5200HP-AS+CC005HBLB
90
200
连接器类型
IP66规格
圆轴型
不锈钢
连接电缆线
输出轴的相反方向上
BLM5200HP-ACS+CC005HBLB
BLM5200HP-ACS+CC005HBLB
90
200
连接器类型
IP66规格
圆轴型(带键)
不锈钢
连接电缆线
输出轴的相反方向上
BLM5400HP-AS+CC005HBLB
BLM5400HP-AS+CC005HBLB
90
400
连接器类型
IP66规格
圆轴型
不锈钢
连接电缆线
输出轴的相反方向上
BLM5400HP-ACS+CC005HBLB
BLM5400HP-ACS+CC005HBLB
90
400
连接器类型
IP66规格
圆轴型(带键)
不锈钢
连接电缆线
输出轴的相反方向上
BLM230HP-5SF+CC005HBLF
BLM230HP-5SF+CC005HBLF
60
30
连接器类型
IP66规格
联体型(H1润滑油使用)
不锈钢
连接电缆线
输出轴的方向
BLM230HP-5SF+CC005HBLB
BLM230HP-5SF+CC005HBLB
60
30
连接器类型
IP66规格
联体型(H1润滑油使用)
不锈钢
连接电缆线
输出轴的相反方向上
BLM460SHP-5SF+CC005HBLF
BLM460SHP-5SF+CC005HBLF
80
60
连接器类型
IP66规格
联体型(H1润滑油使用)
不锈钢
连接电缆线
输出轴的方向
BLM460SHP-5SF+CC005HBLB
BLM460SHP-5SF+CC005HBLB
80
60
连接器类型
IP66规格
联体型(H1润滑油使用)
不锈钢
连接电缆线
输出轴的相反方向上
BLM5120HP-5SF+CC005HBLF
BLM5120HP-5SF+CC005HBLF
90
120
连接器类型
IP66规格
联体型(H1润滑油使用)
不锈钢
连接电缆线
输出轴的方向
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表