PB
(株)日本匹士克
接头
气管 接头
T
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/tee/pb.prj},{NB=PB12-04},{IDNR=},{MODEL=PB12-04},{D=12},{Z=19.8},{R=R1/2},{A=15.0},{B=36.5},{L=38.8},{P=21.0},{C=23.4},{E1=30.70},{E2=61.4},{F1=0},{F2=0},{SD=0.0},{T=0.0},{H=21},{EFF=10.3},{MASS=72},{D11=12.000},{R1=20.955},{M=0.000},{P1=0.000},{V=1.000},{X=6.000},{E1X=30.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
D
气管外径
[mm]
R
螺丝
ⁿ/ₐ
A
尺寸
[mm]
B
尺寸
[mm]
L
尺寸
[mm]
P
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
E1
尺寸
[mm]
E2
尺寸
[mm]
F1
尺寸
[mm]
F2
尺寸
[mm]
SD
尺寸
[mm]
T
尺寸
[mm]
H
尺寸
[mm]
MASS
质量
[g]
PB4-M5
PB4-M5
4
M5 x 0.8
2.8
16.0
18.2
10.0
14.9
17.70
35.4
0
0
0.0
0.0
8
8
PB4-M6
PB4-M6
4
M6 x 1
3.8
20.0
21.2
10.0
14.9
18.70
37.4
0
0
0.0
0.0
10
11
PB4-01
PB4-01
4
R1/8
8.0
22.0
23.0
10.0
14.9
18.70
37.4
0
0
0.0
0.0
10
13
PB4-02
PB4-02
4
R1/4
11.0
29.0
28.0
10.0
14.9
20.70
41.4
0
0
0.0
0.0
14
20
PB6-M5
PB6-M5
6
M5 x 0.8
2.8
19.5
23.0
12.5
17.0
20.25
40.5
0
0
0.0
0.0
10
12
PB6-M6
PB6-M6
6
M6 x 1
3.8
20.5
23.0
12.5
17.0
20.25
40.5
0
0
0.0
0.0
10
13
PB6-01
PB6-01
6
R1/8
8.0
22.5
24.8
12.5
17.0
20.25
40.5
0
0
0.0
0.0
10
14
PB6-02
PB6-02
6
R1/4
11.0
28.0
28.2
12.5
17.0
21.75
43.5
0
0
0.0
0.0
14
22
PB6-03
PB6-03
6
R3/8
12.0
31.5
31.4
12.5
17.0
23.75
47.5
0
0
0.0
0.0
17
33
PB8-01
PB8-01
8
R1/8
8.0
24.0
27.3
14.5
18.1
22.70
45.4
0
0
0.0
0.0
12
19
PB8-02
PB8-02
8
R1/4
11.0
28.0
29.2
14.5
18.1
23.70
47.4
0
0
0.0
0.0
14
25
PB8-03
PB8-03
8
R3/8
12.0
31.0
31.9
14.5
18.1
24.70
49.4
0
0
0.0
0.0
17
35
PB10-01
PB10-01
10
R1/8
8.0
25.0
29.8
17.5
20.2
25.50
51.0
0
0
0.0
0.0
12
25
PB10-02
PB10-02
10
R1/4
11.0
28.5
31.2
17.5
20.2
26.00
52.0
0
0
0.0
0.0
14
31
PB10-03
PB10-03
10
R3/8
12.0
32.0
34.4
17.5
20.2
27.00
54.0
0
0
0.0
0.0
17
42
PB10-04
PB10-04
10
R1/2
15.0
36.0
36.6
17.5
20.2
27.50
55.0
0
0
0.0
0.0
21
65
PB12-02
PB12-02
12
R1/4
11.0
29.8
34.2
21.0
23.4
28.95
57.9
0
0
0.0
0.0
14
38
PB12-03
PB12-03
12
R3/8
12.0
32.5
36.7
21.0
23.4
29.70
59.4
0
0
0.0
0.0
17
48
PB12-04
PB12-04
12
R1/2
15.0
36.5
38.8
21.0
23.4
30.70
61.4
0
0
0.0
0.0
21
72
PB16-03
PB16-03
16
R3/8
11.0
47.0
53.2
25.0
24.1
33.10
66.2
12
24
4.2
25.6
22
89
PB16-04
PB16-04
16
R1/2
15.0
51.0
55.3
25.0
24.1
33.10
66.2
12
24
4.2
25.6
22
93
PB5/32-01
PB5/32-01
5/32
R1/8
8.0
22.0
23.0
10.0
14.9
18.70
37.4
0
0
0.0
0.0
10
13
PB5/32-02
PB5/32-02
5/32
R1/4
11.0
29.0
28.0
10.0
14.9
20.70
41.4
0
0
0.0
0.0
14
20
PB3/16-01
PB3/16-01
3/16
R1/8
8.0
22.5
24.8
12.5
17.4
20.65
41.3
0
0
0.0
0.0
10
15
PB3/16-02
PB3/16-02
3/16
R1/4
11.0
28.0
28.2
12.5
17.4
22.15
44.3
0
0
0.0
0.0
14
22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PL
(株)日本匹士克
27.10.2022
JSC
(株)日本匹士克
27.10.2022
PC
(株)日本匹士克
27.10.2022
PGJ
(株)日本匹士克
27.10.2022
AC_B-B - 空气过滤器 + 减压阀
SMC Corporation
26.06.2024
ASN2 - 带消声器的排气节流阀
SMC Corporation
26.06.2024
VFR3_0 - 插入式/单体
SMC Corporation
05.04.2023
PX
(株)日本匹士克
27.10.2022
PAX
(株)日本匹士克
27.10.2022
PE
(株)日本匹士克
27.10.2022
PP
(株)日本匹士克
27.10.2022
PVX
(株)日本匹士克
27.10.2022
PD
(株)日本匹士克
27.10.2022
PEG
(株)日本匹士克
27.10.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表