NKE
(株)日本匹士克
接头
黄铜压合接头
三通接头
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_brass/union_tee/nke.prj},{NB=NKE0860},{MODEL=NKE0860},{D=8x6},{B=23.0},{E1=23.0},{E2=12.0},{C=7.0},{H1=12},{H2=10},{P=14},{EFF=12.5},{MASS=41},{D1=8.000},{D2=6.000},{D1X=11.000},{L1X=3.500},{LX=12.000},{L2X=15.500},{L3X=0.500},{D2X=8.000},{D3X=0.000},{R1X=2.000},{H1X=3.000},{H2X=2.500},{H3X=11.000},{H4X=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
D
气管外径x内径
[mm]
B
尺寸
[mm]
E1
尺寸
[mm]
E2
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
H1
尺寸
[mm]
H2
尺寸
[mm]
P
尺寸
[mm]
EFF
有效断面积
[mm^2]
MASS
质量
[g]
NKE0425
NKE0425
4x2.5
19.5
19.5
10.5
5.5
8
8
10
0.8
21
NKE0640
NKE0640
6x4
20.0
20.0
11.0
6.0
10
8
10
4.0
26
NKE0850
NKE0850
8x5
23.0
23.0
12.0
7.0
12
10
14
8.0
44
NKE0860
NKE0860
8x6
23.0
23.0
12.0
7.0
12
10
14
12.5
41
NKE1065
NKE1065
10x6.5
28.0
28.0
14.8
9.0
16
14
17
12.5
94
NKE1075
NKE1075
10x7.5
28.0
28.0
14.8
9.0
16
14
17
18.0
90
NKE1280
NKE1280
12x8
28.5
28.5
15.4
9.0
17
14
17
22.0
95
NKE1290
NKE1290
12x9
28.5
28.5
15.4
9.0
17
14
17
28.0
90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表