PG
(株)日本匹士克
接头
气管接头倒钩型系列
异径直通接头
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_mini_type/different_diam_u_s/pg.prj},{NB=PG6-4M},{MODEL=PG6-4M},{VERS=1},{COLOR=},{PAC=},{D1=6},{D11=6.00000},{X1=11.8},{Y1=9.8},{D2=4},{D22=4.00000},{X2=9.8},{Y2=7.8},{B=24.0},{P=10.4},{C1=11.6},{C2=11.0},{EFF=5.6},{MASS=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
D1
气管外径
[mm/inch]
X1
D1侧
[mm]
Y1
D1侧
[mm]
D2
气管外径
[mm/inch]
X2
D2侧
[mm]
Y2
D2侧
[mm]
B
尺寸
[mm]
P
尺寸
[mm]
C1
尺寸
[mm]
C2
尺寸
[mm]
EFF
有效断面积
[mm2]
MASS
质量
[g]
PG3-180M
PG3-180M
3
7.0
6.0
1.8
4.8
0.0
19.1
6.0
9.3
8.4
0.9
1.1
PG3-2M
PG3-2M
3
7.0
6.0
2
4.8
0.0
19.1
6.0
9.3
8.4
0.9
1.0
PG4-2M
PG4-2M
4
9.8
7.8
2
4.8
0.0
22.4
8.0
11.0
8.4
0.7
1.8
PG4-180M
PG4-180M
4
9.8
7.8
1.8
4.8
0.0
22.4
8.0
11.0
8.4
0.7
1.8
PG4-3M
PG4-3M
4
9.8
7.8
3
9.8
7.8
22.7
8.0
11.0
11.0
2.4
2.1
PG4-1/8M
PG4-1/8M
4
9.8
7.8
1/8
9.8
7.8
22.7
8.0
11.0
11.0
2.4
2.1
PG6-3M
PG6-3M
6
11.8
9.8
3
9.8
7.8
24.0
10.4
11.6
11.0
5.6
3.0
PG6-4M
PG6-4M
6
11.8
9.8
4
9.8
7.8
24.0
10.4
11.6
11.0
5.6
3.0
PG6-1/8M
PG6-1/8M
6
11.8
9.8
1/8
9.8
7.8
24.0
10.4
11.6
11.0
2.6
3.0
PG5/32-1/8M
PG5/32-1/8M
5/32
9.8
7.8
1/8
9.8
7.8
22.7
8.0
11.0
11.0
2.4
2.1
PG1/4-1/8M
PG1/4-1/8M
1/4
11.8
9.8
1/8
9.8
7.8
24.2
10.4
11.4
11.0
4.7
3.0
PG1/4-5/32M
PG1/4-5/32M
1/4
11.8
9.8
5/32
9.8
7.8
24.2
10.4
11.4
11.0
3.8
3.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表