目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LX50,LXC50 - 直線模組-LX50系列-標準型
PRiCi FA
直線運動部品
单轴机械手·直線模組
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a10/lx50_asmtab.prj},{NB=LX5002-C-150-A1-F0(37)},{LV1=Without Cover plate},{BMAT=cast iron},{SMAT=steel},{BLMAT=steel},{CMAT=-},{DMAT=Aluminum alloy},{MAT2=cast iron},{SUR2=-},{CODE=LX},{MYCODE=P_LX},{VAR02=50},{VAR04=02},{VAR06=C},{VAR08=150},{VAR10=A1},{VAR12=F0},{VAR14=37},{VAR16=},{VAR18=},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{PPATH=lx50_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
BMAT
本體材質
ⁿ/ₐ
SMAT
絲槓材質
ⁿ/ₐ
BLMAT
滑塊材質
ⁿ/ₐ
CMAT
蓋板材質
ⁿ/ₐ
DMAT
驅動座材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR02
寬度
[mm]
VAR04
螺距
ⁿ/ₐ
FIX02
全長L1
[mm]
FIX04
最大行程
[mm]
FIX06
G
[mm]
FIX08
K
[mm]
FIX10
n
ⁿ/ₐ
FIX12
重量
[kg]
FIX14
a
[mm]
FIX16
b
[mm]
FIX18
c
[mm]
FIX20
d
[mm]
FIX22
e
[mm]
FIX24
f
[mm]
FIX26
g
[mm]
FIX28
h
[mm]
FIX30
i
[mm]
FIX32
j
[mm]
LX5002-C-150-A1-F0
LX5002-C-150-A1-F0
不帶蓋板型
鑄鐵
鋼
鋼
-
鋁合金
LX
50
02
220
70
35
80
2
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
LXC5002-C-150-A1-F0
LXC5002-C-150-A1-F0
帶蓋板型
鑄鐵
鋼
鋼
鋁合金
鋁合金
LXC
50
02
220
70
35
80
2
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表