您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
DZZ28CB,DZZ28CN,DZZ28S,DZZ29CB,DZZ29CN,DZZ29S,DZZ30CB,DZZ30CN,DZZ30S - 導向軸支座-開口-長導向型
PRiCi FA
直線運動部品
導向軸支座
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a13/dzz28cb_asmtab.prj},{NB=DZZ29CB12},{LV1=Square Flanged},{MAT=Equivalent to SS400},{MAT2=SS400},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{ATT=Hex Socket Head Cap Screw 2 pcs.},{CODE=DZZ29CB},{CODE1=BT_DZZ29CB},{CODE2=KCM},{MYCODE=M_STHWSBL},{VAR10=12},{FIX30=1.5},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=dzz28cb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
法蘭類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D 公差
ⁿ/ₐ
FIX04
D1
[mm]
FIX06
Ha
[mm]
FIX08
固定部壁厚(N)
[mm]
FIX10
L
[mm]
FIX12
T
[mm]
FIX14
B
[mm]
FIX16
S1
[mm]
FIX18
X
[mm]
FIX20
P
[mm]
FIX22
K
[mm]
FIX24
W
[mm]
FIX26
P1
[mm]
FIX28
F
[mm]
FIX30
S
[mm]
FIX32
Y
[mm]
FIX34
d1
[mm]
FIX36
d2
[mm]
FIX38
d
[mm]
FIX40
M(粗牙螺紋)
ⁿ/ₐ
DZZ28CB12
DZZ28CB12
圓法蘭型
相當於SS400
發黑處理
2個內六角螺栓
DZZ28CB
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
3.9
9.0
5.6
4.5
M5
DZZ28CN12
DZZ28CN12
圓法蘭型
相當於SS400
鍍鎳處理
2個內六角螺栓(SUS)
DZZ28CN
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
3.9
9.0
5.6
4.5
M5
DZZ28S12
DZZ28S12
圓法蘭型
相當於SUS304
-
2個內六角螺栓(SUS)
DZZ28S
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
3.9
9.0
5.6
4.5
M5
DZZ29CB12
DZZ29CB12
方法蘭型
相當於SS400
發黑處理
2個內六角螺栓
DZZ29CB
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
3.9
9.0
5.6
4.5
M5
DZZ29CN12
DZZ29CN12
方法蘭型
相當於SS400
鍍鎳處理
2個內六角螺栓(SUS)
DZZ29CN
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
3.9
9.0
5.6
4.5
M5
DZZ29S12
DZZ29S12
方法蘭型
相當於SUS304
-
2個內六角螺栓(SUS)
DZZ29S
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
3.9
9.0
5.6
4.5
M5
DZZ30CB12
DZZ30CB12
側切法蘭型
相當於SS400
發黑處理
2個內六角螺栓
DZZ30CB
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
3.9
9.0
5.6
4.5
M5
DZZ30CN12
DZZ30CN12
側切法蘭型
相當於SS400
鍍鎳處理
2個內六角螺栓(SUS)
DZZ30CN
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
3.9
9.0
5.6
4.5
M5
DZZ30S12
DZZ30S12
側切法蘭型
相當於SUS304
-
2個內六角螺栓(SUS)
DZZ30S
+0.018/0
32
52
10.0
33.0
6
20
1.5
11
42
40
34
35
25
1.5
3.9
9.0
5.6
4.5
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表