目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CT27T,CT28T,CT29T,CT30T - 法蘭一體型無油襯套-銅合金嵌入式法蘭型·中間法蘭型
PRiCi FA
直線運動部品
無油襯套及組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a16/ct27t.prj},{NB=CT28T8-20},{LV1=Pilot Flanged},{LV2=Compact Flange},{MAT=High Tensile Brass Alloy Solid Lubricant Embedded},{MAT2=tong he jin},{ATT=Hex Socket Low Head Cap Screw},{CODE=CT28T},{MYCODE=M_MPITZ},{VAR02=8},{AV021=8,10,12,13,16,20,25,30,35,40,50},{VAR04=20},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.75,0.68,0.44,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
LV2
法蘭類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d 容差
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D公差
[mm]
FIX08
Da
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
Ha
[mm]
FIX14
T
[mm]
FIX16
t
[mm]
FIX18
d1
[mm]
FIX20
d2
[mm]
FIX22
P.C.D.
[mm]
FIX24
F
[mm]
FIX26
A
[mm]
FIX28
附件:短頭內六角螺栓
ⁿ/ₐ
CT27T8-20
CT27T8-20
嵌入式法蘭型
圓法蘭型
高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT27T
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
11.5
5
27
4
2.3
3.5
6.0
19
0
0
M3-10×2
CT28T8-20
CT28T8-20
嵌入式法蘭型
側切法蘭型
高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT28T
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
11.5
5
27
4
2.3
3.5
6.0
0
0
19
M3-10×2
CT29T8-20
CT29T8-20
中間法蘭型
圓法蘭型
高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT29T
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
11.5
5
27
4
2.3
3.5
6.0
19
0
0
M3-10×2
CT30T8-20
CT30T8-20
中間法蘭型
側切法蘭型
高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT30T
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
11.5
5
27
4
2.3
3.5
6.0
0
0
19
M3-10×2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表